(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas deslizantes sin aceite -SKS3 (53_56HRC) 10 mm Tipo-

Placas deslizantes sin aceite -SKS3 (53_56HRC) 10 mm Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Función: Placa deslizante
· Material: SKS3
· Grosor (mm): 10
· Ranura de aceite: Libre de aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STWSZ28-75
STWSZ28-100
STWSZ28-150
STWSZ38-75
STWSZ38-100
STWSZ48-100
STWSZ48-150
STWSZ58-100
STWSZ58-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Función Placa deslizante Material SKS3 Ranura de aceite Libre de aceite
Espesor(mm) 10