(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rieles centrales sin aceite -Tipo estándar (aleación de cobre) -

Rieles centrales sin aceite -Tipo estándar (aleación de cobre) -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Rieles centrales
· Material: Aleación de cobre
· Tacón: Sin ranura
· Ranura de aceite: Libre de aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGZ15-15-[40-100/10]
CGZ20-15-[40-110/10]
CGZ20-20-[120-150/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho de riel)
(mm)
T (espesor del riel)
(mm)
L (longitud del riel)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10151540 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10201540 ~ 110
1 Pieza(s)

10 Días o más

102020120 ~ 150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles centrales Material Aleación de cobre Tacón Sin ranura
Ranura de aceite Libre de aceite