(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles centrales -Tipo de designación libre-

Rieles centrales -Tipo de designación libre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Rieles centrales
· Tacón: Sin ranura
· Ranura de aceite: Ranura sin aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FCGM2M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGM2M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGM2M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FCGM3M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGM3M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGM3M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FCGM4M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGM4M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGM4M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
FCGS2M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGS2M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGS2M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FCGS3M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGS3M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGS3M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FCGS4M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGS4M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGS4M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial W (ancho de riel)
(mm)
T (espesor del riel)
(mm)
L (longitud del riel)
(mm)
No. de agujeros de montaje
(piezas)
A (paso del orificio del perno)
(mm)
B (paso del orificio del perno)
(mm)
C (paso del orificio del perno)
(mm)
D (paso del orificio del perno)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15027.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15037.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15047.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31210 ~ 3040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31510 ~ 4040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS32015 ~ 5040 ~ 15027.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31210 ~ 3040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31510 ~ 4040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS32015 ~ 5040 ~ 15037.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31210 ~ 3040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31510 ~ 4040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS32015 ~ 5040 ~ 15047.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles centrales Tacón Sin ranura Ranura de aceite Ranura sin aceite