(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rieles centrales -Tipo estándar-

Rieles centrales -Tipo estándar-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Rieles centrales -Tipo estándar-
  • Rieles centrales -Tipo estándar-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGM12-10-[40-100/10]
CGM15-15-[40-100/10]
CGM20-15-[50-110/10]
CGM20-20-[120-150/10]
CGS12-10-[40-100/10]
CGS15-15-[40-100/10]
CGS20-15-[50-110/10]
CGS20-20-[120-150/10]
CGSM12-10-[40-100/10]
CGSM15-15-[40-100/10]
CGSM20-15-[50-110/10]
CGSM20-20-[120-150/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Ranura de aceite W (ancho de riel)
(mm)
T (espesor del riel)
(mm)
L (longitud del riel)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite121040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite151540 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite201550 ~ 110
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite2020120 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite121040 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite151540 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite201550 ~ 110
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite2020120 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura de aceite121040 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura de aceite151540 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura de aceite201550 ~ 110
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura de aceite2020120 ~ 150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles centrales Tacón Sin ranura