(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles centrales -L Tipo de designación de dimensión-

Rieles centrales -L Tipo de designación de dimensión-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Rieles centrales -L Tipo de designación de dimensión-
  • Rieles centrales -L Tipo de designación de dimensión-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGRM12-10-100-A[6-19/0.5]
CGRM12-10-[40-95/5]-A[6-19/0.5]
CGRM12-15-100-A[6-19/0.5]
CGRM12-15-[40-95/5]-A[6-19/0.5]
CGRM15-15-100-A[6-19/0.5]
CGRM15-15-[40-95/5]-A[6-19/0.5]
CGRM15-20-100-A[6-19/0.5]
CGRM15-20-[40-95/5]-A[6-19/0.5]
CGRM20-15-100-A[8-42/0.5]
CGRM20-15-[40-150/5]-A[8-42/0.5]
CGRM20-20-[40-150/5]-A[8-42/0.5]
CGRM20-25-[40-150/5]-A[8-42/0.5]
CGRS12-10-100-A[6-19/0.5]
CGRS12-10-[40-95/5]-A[6-19/0.5]
CGRS12-15-100-A[6-19/0.5]
CGRS12-15-[40-95/5]-A[6-19/0.5]
CGRS15-15-100-A[6-19/0.5]
CGRS15-15-[40-95/5]-A[6-19/0.5]
CGRS15-20-100-A[6-19/0.5]
CGRS15-20-[40-95/5]-A[6-19/0.5]
CGRS20-15-100-A[8-42/0.5]
CGRS20-15-[40-150/5]-A[8-42/0.5]
CGRS20-20-[40-150/5]-A[8-42/0.5]
CGRS20-25-[40-150/5]-A[8-42/0.5]
CGRSM12-10-[40-100/5]-A[6-19/0.5]
CGRSM12-15-[40-100/5]-A[6-19/0.5]
CGRSM15-15-[40-100/5]-A[6-19/0.5]
CGRSM15-20-[40-100/5]-A[6-19/0.5]
CGRSM20-15-[40-150/5]-A[8-42/0.5]
CGRSM20-20-[40-150/5]-A[8-42/0.5]
CGRSM20-25-[40-150/5]-A[8-42/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Ranura de aceite W (ancho de riel)
(mm)
T (espesor del riel)
(mm)
L (longitud del riel)
(mm)
A (paso del orificio del perno)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite12101006 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite121040 ~ 956 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite12151006 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite121540 ~ 956 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite15151006 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite151540 ~ 956 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite15201006 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite152040 ~ 956 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite20151008 ~ 42
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite201540 ~ 1508 ~ 42
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite202040 ~ 1508 ~ 42
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2TRanura sin aceite202540 ~ 1508 ~ 42
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite12101006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite121040 ~ 956 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite12151006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite121540 ~ 956 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite15151006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite151540 ~ 956 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite15201006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite152040 ~ 956 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite20151008 ~ 42
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite201540 ~ 1508 ~ 42
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite202040 ~ 1508 ~ 42
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura sin aceite202540 ~ 1508 ~ 42
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura de aceite121040 ~ 1006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura de aceite121540 ~ 1006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura de aceite151540 ~ 1006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura de aceite152040 ~ 1006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura de aceite201540 ~ 1508 ~ 42
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura de aceite202040 ~ 1508 ~ 42
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3Ranura de aceite202540 ~ 1508 ~ 42

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles centrales Tacón Sin ranura