(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles guía de doble talón -Tipo de designación libre-

Rieles guía de doble talón -Tipo de designación libre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Carriles guía
· Tacón: Sin ranura
· Ranura de aceite: Ranura sin aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FGTMF2M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FGTMF2M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5]
FGTMF2M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FGTMF2M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FGTMF2M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]
FGTMF2M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]
FGTMF3M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FGTMF3M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5]-C[30-93/0.5]
FGTMF3M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FGTMF3M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FGTMF3M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]
FGTMF3M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]
FGTMF4M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FGTMF4M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5]-C[30-93/0.5]-D[41.5-93/0.5]
FGTMF4M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
FGTMF4M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
FGTMF4M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]-D[67.5-189.5/0.5]
FGTMF4M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]-D[67.5-189.5/0.5]
FGTSF2M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FGTSF2M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5]
FGTSF2M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FGTSF2M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FGTSF2M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]
FGTSF2M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]
FGTSF3M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FGTSF3M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5]-C[30-93/0.5]
FGTSF3M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FGTSF3M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FGTSF3M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]
FGTSF3M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]
FGTSF4M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FGTSF4M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5]-C[30-93/0.5]-D[41.5-93/0.5]
FGTSF4M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
FGTSF4M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
FGTSF4M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]-D[67.5-189.5/0.5]
FGTSF4M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]-D[67.5-189.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial W (ancho de riel)
(mm)
T (espesor del riel)
(mm)
L (longitud del riel)
(mm)
S (altura del talón)
(mm)
U (ancho del talón)
(mm)
No. de agujeros de montaje
(piezas)
A (paso del orificio del perno)
(mm)
B (paso del orificio del perno)
(mm)
C (paso del orificio del perno)
(mm)
D (paso del orificio del perno)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1515 ~ 2040 ~ 1001 ~ 180.5 ~ 726 ~ 9416 ~ 94--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1815 ~ 3040 ~ 1001 ~ 280.5 ~ 8.527 ~ 9318.5 ~ 93--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T2220 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 10.527.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T2620 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 12.527.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T3225 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 15.5210.5 ~ 189.529.5 ~ 189.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T3825 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 18.5210.5 ~ 189.529.5 ~ 189.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1515 ~ 2040 ~ 1001 ~ 180.5 ~ 736 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1815 ~ 3040 ~ 1001 ~ 280.5 ~ 8.537 ~ 9318.5 ~ 9330 ~ 93-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T2220 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 10.537.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T2620 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 12.537.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T3225 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 15.5310.5 ~ 189.529.5 ~ 189.548.5 ~ 189.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T3825 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 18.5310.5 ~ 189.529.5 ~ 189.548.5 ~ 189.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1515 ~ 2040 ~ 1001 ~ 180.5 ~ 746 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T1815 ~ 3040 ~ 1001 ~ 280.5 ~ 8.547 ~ 9318.5 ~ 9330 ~ 9341.5 ~ 93
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T2220 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 10.547.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T2620 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 12.547.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T3225 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 15.5410.5 ~ 189.529.5 ~ 189.548.5 ~ 189.567.5 ~ 189.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T3825 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 18.5410.5 ~ 189.529.5 ~ 189.548.5 ~ 189.567.5 ~ 189.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31515 ~ 2040 ~ 1001 ~ 180.5 ~ 726 ~ 9416 ~ 94--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31815 ~ 3040 ~ 1001 ~ 280.5 ~ 8.527 ~ 9318.5 ~ 93--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS32220 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 10.527.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS32620 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 12.527.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS33225 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 15.5210.5 ~ 189.529.5 ~ 189.5--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS33825 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 18.5210.5 ~ 189.529.5 ~ 189.5--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31515 ~ 2040 ~ 1001 ~ 180.5 ~ 736 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31815 ~ 3040 ~ 1001 ~ 280.5 ~ 8.537 ~ 9318.5 ~ 9330 ~ 93-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS32220 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 10.537.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS32620 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 12.537.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS33225 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 15.5310.5 ~ 189.529.5 ~ 189.548.5 ~ 189.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS33825 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 18.5310.5 ~ 189.529.5 ~ 189.548.5 ~ 189.5-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31515 ~ 2040 ~ 1001 ~ 180.5 ~ 746 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31815 ~ 3040 ~ 1001 ~ 280.5 ~ 8.547 ~ 9318.5 ~ 9330 ~ 9341.5 ~ 93
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS32220 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 10.547.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS32620 ~ 4040 ~ 1501 ~ 380.5 ~ 12.547.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS33225 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 15.5410.5 ~ 189.529.5 ~ 189.548.5 ~ 189.567.5 ~ 189.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS33825 ~ 5050 ~ 2001 ~ 480.5 ~ 18.5410.5 ~ 189.529.5 ~ 189.548.5 ~ 189.567.5 ~ 189.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles guía Tacón Sin ranura Ranura de aceite Ranura sin aceite