(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles de guía del talón -V Dimensión Tipo estándar (Altura del talón 5 mm/8 mm) -

Rieles de guía del talón -V Dimensión Tipo estándar (Altura del talón 5 mm/8 mm) -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Carriles guía
· Tacón: Sin ranura
· Ranura de aceite: Ranura sin aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GR5MV12.5-[12.5,​15,​20]-[40-80/10]
GR5MV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR5SV12.5-[12.5,​15,​20]-[40-80/10]
GR5SV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR8MV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR8MV20-[20-30/5]-[60-120/10]
GR8SV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR8SV20-[20-30/5]-[60-120/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial W (ancho de riel)
(mm)
T (espesor del riel)
(mm)
L (longitud del riel)
(mm)
S (altura del talón)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10HPM2T12.512.5 ~ 2040 ~ 805
1 Pieza(s)

12 Días o más

10HPM2T1515 ~ 2540 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS312.512.5 ~ 2040 ~ 805
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31515 ~ 2540 ~ 1005
1 Pieza(s)

12 Días o más

10HPM2T1515 ~ 2540 ~ 1008
1 Pieza(s)

12 Días o más

10HPM2T2020 ~ 3060 ~ 1208
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS31515 ~ 2540 ~ 1008
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS32020 ~ 3060 ~ 1208

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles guía Tacón Sin ranura Ranura de aceite Ranura sin aceite