(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles de guía sin aceite -Tipo de agujero de espiga

Rieles de guía sin aceite -Tipo de agujero de espiga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Carriles guía
· Material: Aleación de cobre
· Tacón: Sin ranura
· Ranura de aceite: Libre de aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SRTL15-60
SRTL15-80
SRTL15-100
SRTL15-120
SRTL20-80
SRTL20-100
SRTL20-120
SRTL20-140
SRTL25-80
SRTL25-100
SRTL25-120
SRTL25-140
SRTL25-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho de riel)
(mm)
L (longitud del riel)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101560
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025160

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles guía Material Aleación de cobre Tacón Sin ranura
Ranura de aceite Libre de aceite