(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles de guía del talón sin aceite -Altura del talón 15 mm / Aleación de cobre-

Rieles de guía del talón sin aceite -Altura del talón 15 mm / Aleación de cobre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Carriles guía
· Material: Aleación de cobre
· Tacón: Sin ranura
· Ranura de aceite: Libre de aceite
· Dimensión S (altura del tacón) (mm): 15

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GR15Z23-80
GR15Z23-100
GR15Z23-120
GR15Z23-140
GR15Z23-160
GR15Z23-180
GR15Z23-200
GR15Z23-220
GR15Z28-80
GR15Z28-100
GR15Z28-120
GR15Z28-140
GR15Z28-160
GR15Z28-180
GR15Z28-200
GR15Z28-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho de riel)
(mm)
L (longitud del riel)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028220

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles guía Material Aleación de cobre Tacón Sin ranura
Ranura de aceite Libre de aceite S (altura del talón)(mm) 15