(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rieles de guía del talón sin aceite - Tipo de designación de paso del orificio de perno (Altura del talón 8 mm / Aleación de cobre) -

Rieles de guía del talón sin aceite - Tipo de designación de paso del orificio de perno (Altura del talón 8 mm / Aleación de cobre) -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Carriles guía
· Material: Aleación de cobre
· Tacón: Sin ranura
· Ranura de aceite: Libre de aceite
· Dimensión S (altura del tacón) (mm): 8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GR8ZF-2H12.5
GR8ZF-2H15
GR8ZF-2H20
GR8ZF-2H25
GR8ZF-3H12.5
GR8ZF-3H15
GR8ZF-3H20
GR8ZF-3H25
GR8ZF-4H12.5
GR8ZF-4H15
GR8ZF-4H20
GR8ZF-4H25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho de riel)
(mm)
No. de agujeros de montaje
(piezas)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012.52
1 Pieza(s)

15 Días o más

10152
1 Pieza(s)

15 Días o más

10202
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012.53
1 Pieza(s)

15 Días o más

10153
1 Pieza(s)

15 Días o más

10203
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012.54
1 Pieza(s)

15 Días o más

10154
1 Pieza(s)

15 Días o más

10204
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles guía Material Aleación de cobre Tacón Sin ranura
Ranura de aceite Libre de aceite S (altura del talón)(mm) 8