(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles de guía del talón sin aceite - Tipo de designación de paso del orificio del perno (Altura del talón 5 mm / Aleación de cobre) -

Rieles de guía del talón sin aceite - Tipo de designación de paso del orificio del perno (Altura del talón 5 mm / Aleación de cobre) -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Carriles guía
· Material: Aleación de cobre
· Tacón: Sin ranura
· Ranura de aceite: Libre de aceite
· Dimensión S (altura del tacón) (mm): 5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GR5ZF-2H12.5
GR5ZF-2H15
GR5ZF-2H20-[15,​20,​25,​30]-[40-150/10]-A[7.5-129.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
GR5ZF-2H25
GR5ZF-3H12.5
GR5ZF-3H15
GR5ZF-3H20
GR5ZF-3H25
GR5ZF-4H12.5
GR5ZF-4H15
GR5ZF-4H20
GR5ZF-4H25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho de riel)
(mm)
T (espesor del riel)
(mm)
L (longitud del riel)
(mm)
No. de agujeros de montaje
(piezas)
A (paso del orificio del perno)
(mm)
B (paso del orificio del perno)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012.5--2--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015--2--
1 Pieza(s)

15 Días o más

102015 ~ 3040 ~ 15027.5 ~ 129.520.5 ~ 142.5
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025--2--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012.5--3--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015--3--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020--3--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025--3--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012.5--4--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1015--4--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1020--4--
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025--4--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Carriles guía Material Aleación de cobre Tacón Sin ranura
Ranura de aceite Libre de aceite S (altura del talón)(mm) 5