(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: Carriles guía
· Tacón: Sin ranura
· Ranura de aceite: Libre de aceite
· Dimensión S (altura del tacón) (mm): 8
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GR8SZ15-[20,25]-[40-130/10] |
GR8SZ20-[20,25,30]-[60-130/10] |
GR8Z12.5-15-40 |
GR8Z12.5-15-50 |
GR8Z12.5-15-60 |
GR8Z12.5-15-70 |
GR8Z12.5-15-80 |
GR8Z12.5-15-90 |
GR8Z12.5-15-100 |
GR8Z12.5-20-40 |
GR8Z12.5-20-50 |
GR8Z12.5-20-60 |
GR8Z12.5-20-70 |
GR8Z12.5-20-80 |
GR8Z12.5-20-90 |
GR8Z12.5-20-100 |
GR8Z15-15-40 |
GR8Z15-15-50 |
GR8Z15-15-60 |
GR8Z15-15-70 |
GR8Z15-15-80 |
GR8Z15-15-90 |
GR8Z15-15-100 |
GR8Z15-15-110 |
GR8Z15-15-120 |
GR8Z15-15-130 |
GR8Z15-15-140 |
GR8Z15-15-150 |
GR8Z15-20-40 |
GR8Z15-20-50 |
GR8Z15-20-60 |
GR8Z15-20-70 |
GR8Z15-20-80 |
GR8Z15-20-90 |
GR8Z15-20-100 |
GR8Z15-20-110 |
GR8Z15-20-120 |
GR8Z15-20-130 |
GR8Z15-20-140 |
GR8Z15-20-150 |
GR8Z15-25-40 |
GR8Z15-25-50 |
GR8Z15-25-60 |
GR8Z15-25-70 |
GR8Z15-25-80 |
GR8Z15-25-90 |
GR8Z15-25-100 |
GR8Z15-25-110 |
GR8Z15-25-120 |
GR8Z15-25-130 |
GR8Z15-25-140 |
GR8Z15-25-150 |
GR8Z15-30-120 |
GR8Z15-30-140 |
GR8Z20-20-40 |
GR8Z20-20-50 |
GR8Z20-20-60 |
GR8Z20-20-70 |
GR8Z20-20-80 |
GR8Z20-20-90 |
Cargando…
Tipo de producto | Carriles guía | Tacón | Sin ranura | Ranura de aceite | Libre de aceite |
---|---|---|---|---|---|
S (altura del talón)(mm) | 8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente