(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores inclinados / pasadores de empuje directo -Un hilo macho lateral_El otro tipo de hilo hembra-

Pasadores inclinados / pasadores de empuje directo -Un hilo macho lateral_El otro tipo de hilo hembra-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de empuje inclinados o directos (un extremo roscado y el otro roscado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
K-KSPSE12-[100-800/1]-F[6-30/1]-P[6,​8,​10]
K-KSPSE12-[100-800/1]-F[6-30/1]-PMC[5,​6,​8]
K-KSPSE16-[100-800/1]-F[8-36/1]-P[8,​10,​12]
K-KSPSE16-[100-800/1]-F[8-36/1]-PMC[8,​10,​12]
K-KSPSE20-[100-800/1]-F[10-48/1]-P[10,​12,​16]
K-KSPSE20-[100-800/1]-F[10-48/1]-PMC[10,​12,​15,​17]
K-KSPSE25-[100-800/1]-F[10-60/1]-P[12,​16,​20]
K-KSPSE25-[100-800/1]-F[10-60/1]-PMC[12,​15,​17,​20]
K-KSPSE30-[100-800/1]-F[10-72/1]-P[16,​20,​24]
K-KSPSE30-[100-800/1]-F[10-72/1]-PMC[15,​17,​20,​25]
KSPSE8-[100-600/1]-F[4-18/1]-P[4,​5,​6]
KSPSE8-[100-600/1]-F[4-18/1]-PMC[4,​5,​6]
KSPSE10-[100-800/1]-F[5-24/1]-P[5,​6,​8]
KSPSE10-[100-800/1]-F[5-24/1]-PMC[5,​6,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del pin inclinado aplicable)
(mm)
Número de pieza de núcleo suelto aplicable L (dimensión L)
(mm)
F (longitud del tornillo lateral del bloque inclinado)
(mm)
P (diámetro del tornillo lateral del bloque inclinado)
(mm)
PMC (Alteración del hilo macho al hilo fino)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012SCZN・SCZA100 ~ 8006 ~ 306 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012SCZN・SCZA100 ~ 8006 ~ 30-5 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016SCZN・SCZA100 ~ 8008 ~ 368 ~ 12-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016SCZN・SCZA100 ~ 8008 ~ 36-8 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 4810 ~ 16-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 48-10 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 6012 ~ 20-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 60-12 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 7216 ~ 24-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 72-15 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

108SCY100 ~ 6004 ~ 184 ~ 6-
1 Pieza(s)

8 Días o más

108SCY100 ~ 6004 ~ 18-4 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010SCY100 ~ 8005 ~ 245 ~ 8-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010SCY100 ~ 8005 ~ 24-5 ~ 8