(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavijas inclinadas / clavijas push-up directas - Ambas puntas tipo roscado-

Clavijas inclinadas / clavijas push-up directas - Ambas puntas tipo roscado-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: Tipo roscado en ambos extremos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de empuje inclinados o directos (ambos extremos roscados), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
K-KSPSC12-[100-800/1]
K-KSPSC16-[100-800/1]
K-KSPSC20-[100-800/1]
K-KSPSC25-[100-800/1]
K-KSPSC30-[100-800/1]
KSPSC8-[100-600/1]
KSPSC10-[100-800/1]
KSPSC12-[100-800/1]
KSPSC16-[100-800/1]
KSPSC20-[100-800/1]
KSPSC25-[100-800/1]
KSPSC30-[100-800/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del pin inclinado aplicable)
(mm)
Tamaño del grifo L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012Compacto100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016Compacto100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020Compacto100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025Compacto100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030Compacto100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

108Normal100 ~ 600
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010Normal100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012Normal100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016Normal100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020Normal100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025Normal100 ~ 800
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030Normal100 ~ 800

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ambos extremos roscados tipo