(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines inclinados/pines de empuje directo – tipo escalonado –

Pines inclinados/pines de empuje directo – tipo escalonado –

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Escribe: tipo escalonado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pines para flexiones inclinados o directos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
K-KSPSA12-[100-800/1]-F[6-36/1]-P[6-9/1]
K-KSPSA16-[100-800/1]-F[8-52/1]-P[8-13/1]
K-KSPSA20-[100-800/1]-F[10-50/1]-P[10-17/1]
K-KSPSA30-[100-800/1]-F[10-50/1]-P[15-27/1]
KSPSA8-[100-600/1]-F[4-24/1]-P[4-6/1]
KSPSA10-[100-800/1]-F[5-32/1]-P[5-8/1]
KSPSA12-[100-800/1]-F[6-36/1]-P[6-9/1]
KSPSA16-[100-800/1]-F[8-52/1]-P[8-13/1]
KSPSA20-[100-800/1]-F[10-68/1]-P[10-17/1]
KSPSA25-[100-800/1]-F[12-88/1]-P[12-22/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del pin inclinado aplicable)
(mm)
Número de pieza de núcleo suelto aplicable L (dimensión L)
(mm)
F (longitud del orificio del rodamiento lateral del bloque inclinado)
(mm)
P (diámetro del eje lateral del bloque inclinado)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012SCZN・SCZA100 ~ 8006 ~ 366 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016SCZN・SCZA100 ~ 8008 ~ 528 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 5010 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

1030SCZN・SCZA100 ~ 80010 ~ 5015 ~ 27
1 Pieza(s)

8 Días o más

108SCY100 ~ 6004 ~ 244 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010SCY100 ~ 8005 ~ 325 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

1012SCY100 ~ 8006 ~ 366 ~ 9
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016SCY100 ~ 8008 ~ 528 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020SCY100 ~ 80010 ~ 6810 ~ 17
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025SCY100 ~ 80012 ~ 8812 ~ 22

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo escalonado