(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetadores de pin inclinado deslizante sin aceite para núcleo suelto –tipo fijo–

Sujetadores de pin inclinado deslizante sin aceite para núcleo suelto –tipo fijo–

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: tipo fijo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes de pasadores inclinados deslizantes sin aceite para núcleos sueltos - fijos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCZNP12
SCZNP16
SCZNP20
SCZNP25
SCZNP30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del pin inclinado aplicable)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo fijo