(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de deslizamiento sin aceite para núcleo suelto -Tipo estándar / de ajuste-

Unidades de deslizamiento sin aceite para núcleo suelto -Tipo estándar / de ajuste-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades deslizantes sin aceite para núcleos sueltos: estándar, ajustable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCZA12-0
SCZA12-1
SCZA12-5
SCZA12-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZA16-0
SCZA16-1
SCZA16-5
SCZA16-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZA20-0
SCZA20-1
SCZA20-5
SCZA20-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZA25-0
SCZA25-1
SCZA25-5
SCZA25-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZA30-0
SCZA30-1
SCZA30-5
SCZA30-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del pin inclinado aplicable)
(mm)
Ángulo de montaje de la placa deslizante A
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125
1 Pieza(s)

19 Días o más

10122 ~ 10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10165
1 Pieza(s)

19 Días o más

10162 ~ 10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10205
1 Pieza(s)

19 Días o más

10202 ~ 10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10255
1 Pieza(s)

19 Días o más

10252 ~ 10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10305
1 Pieza(s)

19 Días o más

10302 ~ 10