(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques deslizantes de tope central

Bloques deslizantes de tope central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de tope de núcleo deslizante, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLNB10-20-L[0-30/1]
SLNB10-30-L[0-30/1]
SLNB13-20-L[0-30/1]
SLNB13-30-L[0-30/1]
SLNB13-40-L[0-50/1]
SLNB13-50-L[0-50/1]
SLNB16-40-L[0-50/1]
SLNB16-50-L[0-50/1]
SLNB16-60-L[0-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro del perno de resalto aplicable)
(mm)
A (forma externa)
(mm)
L (posición de tope)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010200 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010300 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013200 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013300 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013400 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

1013500 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016400 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016500 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

1016600 ~ 50