(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carros deslizantes con orificio angular

Carros deslizantes con orificio angular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Material: NAK80
· Forma: Con agujero angular

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLFK5AX-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[11.9-119.9/0.1]-G[10-30/1]-F[6-113.9/0.1]-K[10-30/1]-H[5-59/1]
SLFK5AY-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[5.3-112.1/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-117.4/0.1]-K[10-30/1]
SLFK5AZ-A[15-100/1]-T[15-60/1]-L[10-120/1]-D[4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[5.3-112.9/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-118.2/0.1]-K[10-30/1]-H[5-60/1]
SLFK8AX-A[30-100/1]-T[20-120/1]-L[20-120/1]-D[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[20.3-110.3/0.1]-G[10-30/1]-F[10.6-118.2/0.1]-K[10-30/1]-H[8-60/1]
SLFK8AY-A[30-100/1]-T[20-60/1]-L[20-120/1]-D[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[7.6-109/0.1]-G[10-30/1]-F[15.2-117.9/0.1]-K[10-30/1]
SLFK8AZ-A[30-100/1]-T[20-60/1]-L[20-120/1]-D[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-E[7.6-110.4/0.1]-G[10-30/1]-F[15.2-117.9/0.1]-K[10-30/1]-H[8-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de forma t (grosor de brida) A (ancho)
(mm)
D (diámetro del perno angular)
(mm)
E (posición del orificio del pasador angular)
(mm)
F
(mm)
G (ángulo)
(°)
H
(mm)
K (ángulo)
(°)
L (longitud)
(mm)
T (altura)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10X515 ~ 1004 ~ 2511.9 ~ 119.96 ~ 113.910 ~ 305 ~ 5910 ~ 3010 ~ 12015 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Y515 ~ 1004 ~ 255.3 ~ 112.110.6 ~ 117.410 ~ 30-10 ~ 3010 ~ 12015 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Z515 ~ 1004 ~ 255.3 ~ 112.910.6 ~ 118.210 ~ 305 ~ 6010 ~ 3010 ~ 12015 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10X830 ~ 1008 ~ 2520.3 ~ 110.310.6 ~ 118.210 ~ 308 ~ 6010 ~ 3020 ~ 12020 ~ 120
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Y830 ~ 1008 ~ 257.6 ~ 10915.2 ~ 117.910 ~ 30-10 ~ 3020 ~ 12020 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Z830 ~ 1008 ~ 257.6 ~ 110.415.2 ~ 117.910 ~ 308 ~ 6010 ~ 3020 ~ 12020 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material NAK80 A Con agujero angular