(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Núcleos de diapositivas -Tipo estándar / Tipo de designación libre-

Núcleos de diapositivas -Tipo estándar / Tipo de designación libre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

· Forma: Sin agujero angular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los núcleos deslizantes: estándar, totalmente configurable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLF5A-A[10-180/1]-T[10-120/1]-L[10-180/1]
SLF5K-A[10-180/1]-T[10-120/1]-L[10-180/1]
SLF8A-A[30-180/1]-T[15-120/1]-L[20-180/1]
SLF8K-A[30-180/1]-T[15-120/1]-L[20-180/1]
SLG5A-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-T[15,​20,​25,​30,​35]-L[20-120/1]
SLG5K-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-T[15,​20,​25,​30,​35]-L[20-120/1]
SLG8A-A[30,​40,​50,​60]-T[25,​30,​35,​40,​45,​50,​55]-L[20-120/1]
SLG8K-A[30,​40,​50,​60]-T[25,​30,​35,​40,​45,​50,​55]-L[20-120/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial t (grosor de brida) Tipo A (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
T (altura)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10NAK805Tipo de designación libre10 ~ 18010 ~ 18010 ~ 120
1 Pieza(s)

12 Días o más

10NAK555Tipo de designación libre10 ~ 18010 ~ 18010 ~ 120
1 Pieza(s)

12 Días o más

10NAK808Tipo de designación libre30 ~ 18020 ~ 18015 ~ 120
1 Pieza(s)

12 Días o más

10NAK558Tipo de designación libre30 ~ 18020 ~ 18015 ~ 120
1 Pieza(s)

12 Días o más

10NAK805Tipo estándar20 ~ 6020 ~ 12015 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10NAK555Tipo estándar20 ~ 6020 ~ 12015 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10NAK808Tipo estándar30 ~ 6020 ~ 12025 ~ 55
1 Pieza(s)

12 Días o más

10NAK558Tipo estándar30 ~ 6020 ~ 12025 ~ 55

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Sin agujero angular