(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades deslizantes del núcleo para molde de inyección bicolor

Unidades deslizantes del núcleo para molde de inyección  bicolor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Para molduras de dos colores
· Tipo de carril guía: tipo combinado
· Núcleo deslizante: Sin procesamiento
· Dimensión ST (cantidad de carrera) (mm): 3
· Dimensión W (ancho de leva angular) (mm): 13

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SCTM3-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Para molduras bicolores Tipo de carril de guía Tipo combinado Con / sin mecanismo de retracción Ninguno
Núcleos deslizantes Sin procesamiento ST (cantidad de carrera)(mm) 3 W (ancho de leva angular)(mm) 13

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCTM3-13 de la serie Unidades deslizantes del núcleo para molde de inyección bicolor.