(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini unidades de núcleo deslizante (Cantidad de carrera de deslizamiento 3 mm) -Tipo delgado-

Mini unidades de núcleo deslizante (Cantidad de carrera de deslizamiento 3 mm) -Tipo delgado-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: tipo delgado
· Tipo de carril guía: tipo combinado
· Dimensión ST (cantidad de carrera) (mm): 3
· Dimensión W (ancho de leva angular) (mm): 12

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSCSG3-12
MSCSGM3-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos deslizantes
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Pieza de embutido procesada
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Roscado interno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo delgado Tipo de carril de guía Tipo combinado Con / sin mecanismo de retracción Ninguno
ST (cantidad de carrera)(mm) 3 W (ancho de leva angular)(mm) 12