(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de bloqueo con agujeros angulares

Bloques de bloqueo con agujeros angulares

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Tipo de incrustación
· Incluye agujero angular
· Fijación con pernos: Ajuste lateral de la placa (con grifo)
· Material: Acero O1 para herramientas
· Dimensión K (ángulo de bloqueo) (°): 0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALBMS6-T[20,​25,​30]-W[38,​48,​58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS8-T[20,​25,​30]-W[38,​48,​58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS10-T[30,​35,​40,​50]-W[38,​48,​58,​68]-E[10-40/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS13-T[35,​40,​50,​60]-W[48,​58,​68,​78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHST (altura del bloque)
(mm)
A/W (ancho de bloque)
(mm)
H/E (dimensión de pieza de incrustación)
(mm)
D (diámetro del agujero angular)
(mm)
A (ángulo)
(°)
G (ángulo)
(°)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1020 ~ 3038 ~ 5810 ~ 20610 ~ 2012 ~ 25
1 Pieza(s)

13 Días o más

1020 ~ 3038 ~ 5810 ~ 20810 ~ 2012 ~ 25
1 Pieza(s)

13 Días o más

1030 ~ 5038 ~ 6810 ~ 401010 ~ 2012 ~ 25
1 Pieza(s)

13 Días o más

1035 ~ 6048 ~ 7810 ~ 501310 ~ 2012 ~ 25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de incrustación Material Acero O1 para herramientas Fijación de pernos Ajuste del lado de la placa (con grifo)
Ranura de aceite Ranura sin aceite Con / sin agujero angular K (ángulo de bloqueo)(°) 0
A