(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de bloqueo con orificio angular procesado -instalación PL / ahorro de espacio en ancho / tipo de alta precisión-

Bloques de bloqueo con orificio angular procesado -instalación PL / ahorro de espacio en ancho / tipo de alta precisión-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Tipo de posicionamiento
· Incluye agujero angular
· Fijación con pernos: instalación pl
· Material: Acero O1 para herramientas
· Dimensión K (ángulo de bloqueo) (°): 0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ABPX6-20-A[10,​15,​18,​20]
ABPX8-15-A[10,​15,​18,​20]
ABPX8-20-A[10,​15,​18,​20]
ABPX8-25-A[10,​15,​18,​20]
ABPX10-25-A[10,​15,​18,​20]
ABPX10-30-A[10,​15,​18,​20]
ABPX10-40-A[10,​15,​18,​20]
ABPX10-45-A[10,​15,​18,​20]
ABPX13-45-A[10,​15,​18,​20]
ABPX13-50-A[10,​15,​18,​20]
ABPX13-55-A[10,​15,​18,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHST (altura del bloque)
(mm)
L (dimensión L del bloque)
(mm)
A/W (ancho de bloque)
(mm)
D (diámetro del agujero angular)
(mm)
A (ángulo)
(°)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10104020610 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10104015810 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10104020810 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10104025810 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

102555251010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

102555301010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

102550401010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

102550451010 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

102555451310 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

102555501310 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

102555551310 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de posicionamiento Material Acero O1 para herramientas Fijación de pernos Instalación PL
Ranura de aceite Ranura sin aceite Con / sin agujero angular K (ángulo de bloqueo)(°) 0
A