(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de bloqueo con orificio angular procesado -PL Instalación / Ancho Tipo de ahorro de espacio-

Bloques de bloqueo con orificio angular procesado -PL Instalación / Ancho Tipo de ahorro de espacio-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bloques de bloqueo con orificio angular procesado -PL Instalación / Ancho Tipo de ahorro de espacio-
  • Bloques de bloqueo con orificio angular procesado -PL Instalación / Ancho Tipo de ahorro de espacio-
  • Bloques de bloqueo con orificio angular procesado -PL Instalación / Ancho Tipo de ahorro de espacio-

· Tipo de producto: Tipo de posicionamiento
· Dimensión D (diámetro del agujero angular) (mm): 8
· Incluye agujero angular
· Fijación con pernos: instalación pl
· Material: Acero O1 para herramientas

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ABPXE8-15-A[15,​18,​20]
ABPXE8-20-A[15,​18,​20]
ABPXE8-25-A[15,​18,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA/W (ancho de bloque)
(mm)
A (ángulo)
(°)
1 Pieza(s)

13 Días o más

101515 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

102015 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

102515 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de posicionamiento Material Acero O1 para herramientas Fijación de pernos Instalación PL
Ranura de aceite Ranura sin aceite Con / sin agujero angular T (altura del bloque)(mm) 10
L (dimensión L del bloque)(mm) 40 K (ángulo de bloqueo)(°) 0 A
D (diámetro del agujero angular)(mm) 8