(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Posicionamiento de bloques de bloqueo -Tipo de designación libre-

Posicionamiento de bloques de bloqueo -Tipo de designación libre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Tipo de posicionamiento
· Fijación con pernos: instalación pl
· Dimensión K (ángulo de bloqueo) (°): 0
· Ranura de aceite: Ranura sin aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBCDI20-15-A[13-60/1]-H[3-8/1]-G[5-24/1]
LBCDI20-20-A[13-60/1]-H[3-8/1]-G[5-18/1]
LBCDI25-20-A[18-100/1]-H[3-8/1]-G[5-26/1]
LBCDI30-15-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-33/1]
LBCDI30-20-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-33/1]
LBCDI30-25-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-28/1]
LBCDI30-30-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-25/1]
LBCDI35-25-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-33/1]
LBCDI35-30-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-28/1]
LBCDI35-35-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-25/1]
LBCDI35-40-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-22/1]
LBCDI40-30-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-32/1]
LBCDI40-35-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-28/1]
LBCDI40-40-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-25/1]
LBCDI40-45-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-22/1]
LBCDI50-40-A[68-200/1]-H[3-15/1]-G[5-31/1]
LBCDI50-45-A[68-200/1]-H[3-15/1]-G[5-28/1]
LBCMI20-15-A[13-60/1]-H[3-8/1]-G[5-24/1]
LBCMI20-20-A[13-60/1]-H[3-8/1]-G[5-18/1]
LBCMI25-20-A[18-100/1]-H[3-8/1]-G[5-26/1]
LBCMI30-15-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-33/1]
LBCMI30-20-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-33/1]
LBCMI30-25-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-28/1]
LBCMI30-30-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-25/1]
LBCMI35-25-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-33/1]
LBCMI35-30-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-28/1]
LBCMI35-35-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-25/1]
LBCMI35-40-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-22/1]
LBCMI40-30-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-32/1]
LBCMI40-35-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-28/1]
LBCMI40-40-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-25/1]
LBCMI40-45-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-22/1]
LBCMI50-40-A[68-200/1]-H[3-15/1]-G[5-31/1]
LBCMI50-45-A[68-200/1]-H[3-15/1]-G[5-28/1]
LBCSI20-15-A[13-60/1]-H[3-8/1]-G[5-24/1]
LBCSI20-20-A[13-60/1]-H[4-8/1]-G[5-18/1]
LBCSI25-20-A[18-100/1]-H[3-8/1]-G[5-26/1]
LBCSI30-15-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-33/1]
LBCSI30-20-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-33/1]
LBCSI30-25-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-28/1]
LBCSI30-30-A[23-130/1]-H[3-10/1]-G[5-25/1]
LBCSI35-25-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-33/1]
LBCSI35-30-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-28/1]
LBCSI35-35-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-25/1]
LBCSI35-40-A[38-150/1]-H[3-15/1]-G[5-22/1]
LBCSI40-30-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-32/1]
LBCSI40-35-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-28/1]
LBCSI40-40-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-25/1]
LBCSI40-45-A[48-150/1]-H[3-15/1]-G[5-22/1]
LBCSI50-40-A[68-200/1]-H[3-15/1]-G[5-31/1]
LBCSI50-45-A[68-200/1]-H[3-15/1]-G[5-28/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial T (altura del bloque)
(mm)
L (dimensión L del bloque)
(mm)
A/W (ancho de bloque)
(mm)
H/E (dimensión de pieza de incrustación)
(mm)
G (ángulo)
(°)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61152013 ~ 603 ~ 85 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61202013 ~ 603 ~ 85 ~ 18
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61202518 ~ 1003 ~ 85 ~ 26
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61153023 ~ 1303 ~ 105 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61203023 ~ 1303 ~ 105 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61253023 ~ 1303 ~ 105 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61303023 ~ 1303 ~ 105 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61253538 ~ 1503 ~ 155 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61303538 ~ 1503 ~ 155 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61353538 ~ 1503 ~ 155 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61403538 ~ 1503 ~ 155 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61304048 ~ 1503 ~ 155 ~ 32
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61354048 ~ 1503 ~ 155 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61404048 ~ 1503 ~ 155 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61454048 ~ 1503 ~ 155 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61405068 ~ 2003 ~ 155 ~ 31
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKD61455068 ~ 2003 ~ 155 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T152013 ~ 603 ~ 85 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T202013 ~ 603 ~ 85 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T202518 ~ 1003 ~ 85 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T153023 ~ 1303 ~ 105 ~ 33
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T203023 ~ 1303 ~ 105 ~ 33
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T253023 ~ 1303 ~ 105 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T303023 ~ 1303 ~ 105 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T253538 ~ 1503 ~ 155 ~ 33
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T303538 ~ 1503 ~ 155 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T353538 ~ 1503 ~ 155 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T403538 ~ 1503 ~ 155 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T304048 ~ 1503 ~ 155 ~ 32
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T354048 ~ 1503 ~ 155 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T404048 ~ 1503 ~ 155 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T454048 ~ 1503 ~ 155 ~ 22
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T405068 ~ 2003 ~ 155 ~ 31
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T455068 ~ 2003 ~ 155 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas152013 ~ 603 ~ 85 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas202013 ~ 604 ~ 85 ~ 18
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas202518 ~ 1003 ~ 85 ~ 26
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas153023 ~ 1303 ~ 105 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas203023 ~ 1303 ~ 105 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas253023 ~ 1303 ~ 105 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas303023 ~ 1303 ~ 105 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas253538 ~ 1503 ~ 155 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas303538 ~ 1503 ~ 155 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas353538 ~ 1503 ~ 155 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas403538 ~ 1503 ~ 155 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas304048 ~ 1503 ~ 155 ~ 32
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas354048 ~ 1503 ~ 155 ~ 28
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas404048 ~ 1503 ~ 155 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas454048 ~ 1503 ~ 155 ~ 22
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas405068 ~ 2003 ~ 155 ~ 31
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero O1 para herramientas455068 ~ 2003 ~ 155 ~ 28

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de posicionamiento Fijación de pernos Instalación PL Ranura de aceite Ranura sin aceite
Con / sin agujero angular Ninguno K (ángulo de bloqueo)(°) 0