(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Colocación de bloques de bloqueo con fondo biselado-Ángulo (G) Designación Tipo / Incrustación Parte 4 mm-

Colocación de bloques de bloqueo con fondo biselado-Ángulo (G) Designación Tipo / Incrustación Parte 4 mm-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Tipo de posicionamiento
· Fijación con pernos: instalación pl
· Material: Acero O1 para herramientas
· H/E (dimensión de la pieza incrustada) (mm): 4
· Ranura de aceite: Ranura sin aceite

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBCST25-[30,​35,​40,​45]-A[38,​48,​58,​68,​78,​88,​98]-G[5-20/1]-K5
LBCST25-[30,​35,​40,​45]-A[38,​48,​58,​68,​78,​88,​98]-G[5-20/1]-KN
LBCST40-[45,​50,​55,​60]-A[68,​78,​88,​98,​108]-G[5-22/1]-K[5,​10]
LBCST40-[45,​50,​55,​60]-A[68,​78,​88,​98,​108]-G[5-22/1]-KN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHST (altura del bloque)
(mm)
L (dimensión L del bloque)
(mm)
A/W (ancho de bloque)
(mm)
K (ángulo de bloqueo)
(°)
G (ángulo)
(°)
Sin procesamiento para el fondo biselado
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030 ~ 452538 ~ 9855 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030 ~ 452538 ~ 98-5 ~ 20KN
1 Pieza(s)

12 Días o más

1045 ~ 604068 ~ 1085 ~ 105 ~ 22-
1 Pieza(s)

12 Días o más

1045 ~ 604068 ~ 108-5 ~ 22KN

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de posicionamiento Material Acero O1 para herramientas Fijación de pernos Instalación PL
Ranura de aceite Ranura sin aceite Con / sin agujero angular Ninguno H/E (dimensión de pieza de incrustación)(mm) 4