(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cámara angular -Tipo de selección de ángulo_Tipo de designación de ángulo-

Cámara angular -Tipo de selección de ángulo_Tipo de designación de ángulo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la leva angular: ángulo configurable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANC10-B[10-30/5]-L[20-80/0.1]-F[15-80/0.1]-K[10-25/1]
ANC15-B[10-30/5]-L[20-150/0.1]-F[15-140/0.1]-K[10-25/1]
ANC20-B[15-30/5]-L[20-150/0.1]-F[15-140/0.1]-K[10-25/1]
ANC25-B[20-30/5]-L[20-150/0.1]-F[15-135/0.1]-K[10-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA (forma externa)
(mm)
B (forma externa)
(mm)
F (longitud de la sección recta)
(mm)
K (ángulo)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

101010 ~ 3015 ~ 8010 ~ 2520 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

101510 ~ 3015 ~ 14010 ~ 2520 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

102015 ~ 3015 ~ 14010 ~ 2520 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

102520 ~ 3015 ~ 13510 ~ 2520 ~ 150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Designación de ángulo