(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Retenedor de pasadores angulares -Tipo de perno simple_Tipo de perno doble-

Retenedor de pasadores angulares -Tipo de perno simple_Tipo de perno doble-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Retenedor de pasadores angulares -Tipo de perno simple_Tipo de perno doble-
  • Retenedor de pasadores angulares -Tipo de perno simple_Tipo de perno doble-
  • Retenedor de pasadores angulares -Tipo de perno simple_Tipo de perno doble-

· Producto: Retenedor
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el retenedor de pasadores angulares: perno simple o doble, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APRSM8-20-A[10-20/1]
APRSM8-TC[10-19.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSM10-25-A[10-20/1]
APRSM10-TC[12.5-24.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSM13-30-A[10-20/1]
APRSM13-TC[15-29.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSM16-35-A[10-20/1]
APRSM16-TC[17.5-34.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSS8-20-A[10-20/1]
APRSS8-TC[10-19.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSS10-25-A[10-20/1]
APRSS10-TC[12.5-24.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSS13-30-A[10-20/1]
APRSS13-TC[15-29.9/0.1]-A[10-20/1]
APRSS16-35-A[10-20/1]
APRSS16-TC[17.5-34.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM8-[20-25/5]-A[10-20/1]
APRWM8-TC[10-24.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM10-[25-30/5]-A[10-20/1]
APRWM10-TC[12.5-29.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM13-[30-35/5]-A[10-20/1]
APRWM13-TC[15-34.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM16-[35-40/5]-A[10-20/1]
APRWM16-TC[17.5-39.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM20-[40-45/5]-A[10-20/1]
APRWM20-TC[20-44.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM25-[45-50/5]-A[10-20/1]
APRWM25-TC[22.5-49.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWM30-[55-60/5]-A[10-20/1]
APRWM30-TC[27.5-59.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS8-[20-25/5]-A[10-20/1]
APRWS8-TC[10-24.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS10-[25-30/5]-A[10-20/1]
APRWS10-TC[12.5-29.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS13-[30-35/5]-A[10-20/1]
APRWS13-TC[15-34.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS16-[35-40/5]-A[10-20/1]
APRWS16-TC[17.5-39.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS20-[40-45/5]-A[10-20/1]
APRWS20-TC[20-44.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS25-[45-50/5]-A[10-20/1]
APRWS25-TC[22.5-49.9/0.1]-A[10-20/1]
APRWS30-[55-60/5]-A[10-20/1]
APRWS30-TC[27.5-59.9/0.1]-A[10-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial No. de pernos de sujeción de retención D (diámetro del perno angular)
(mm)
A (ángulo)
(°)
T (espesor)
(mm)
TC (alteración del espesor)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable1810 ~ 2020-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable1810 ~ 20-10 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable11010 ~ 2025-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable11010 ~ 20-12.5 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable11310 ~ 2030-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable11310 ~ 20-15 ~ 29.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable11610 ~ 2035-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable11610 ~ 20-17.5 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C1810 ~ 2020-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C1810 ~ 20-10 ~ 19.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C11010 ~ 2025-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C11010 ~ 20-12.5 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C11310 ~ 2030-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C11310 ~ 20-15 ~ 29.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C11610 ~ 2035-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C11610 ~ 20-17.5 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable2810 ~ 2020 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable2810 ~ 20-10 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable21010 ~ 2025 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable21010 ~ 20-12.5 ~ 29.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable21310 ~ 2030 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable21310 ~ 20-15 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable21610 ~ 2035 ~ 40-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable21610 ~ 20-17.5 ~ 39.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable22010 ~ 2040 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable22010 ~ 20-20 ~ 44.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable22510 ~ 2045 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable22510 ~ 20-22.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable23010 ~ 2055 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HPM2T comparable23010 ~ 20-27.5 ~ 59.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C2810 ~ 2020 ~ 25-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C2810 ~ 20-10 ~ 24.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C21010 ~ 2025 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C21010 ~ 20-12.5 ~ 29.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C21310 ~ 2030 ~ 35-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C21310 ~ 20-15 ~ 34.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C21610 ~ 2035 ~ 40-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C21610 ~ 20-17.5 ~ 39.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C22010 ~ 2040 ~ 45-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C22010 ~ 20-20 ~ 44.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C22510 ~ 2045 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C22510 ~ 20-22.5 ~ 49.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C23010 ~ 2055 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10S45C23010 ~ 20-27.5 ~ 59.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Notación del Anticipo