(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines angulares - tipo tornillo macho_tipo perno para tapa

Pines angulares - tipo tornillo macho_tipo perno para tapa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pines angulares - tipo tornillo macho_tipo perno para tapa
  • Pines angulares - tipo tornillo macho_tipo perno para tapa
  • Pines angulares - tipo tornillo macho_tipo perno para tapa
  • Pines angulares - tipo tornillo macho_tipo perno para tapa
  • Pines angulares - tipo tornillo macho_tipo perno para tapa

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores angulares: tornillo macho con perno de tapa, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APM8-[40-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]
APM10-[40-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]
APM12-[50-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]
APM13-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]
APM16-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]
APM20-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]
APMS8-[40-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]
APMS10-[40-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]
APMS12-[50-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]
APMS13-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]
APMS16-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]
APMS20-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]
APX12-[50-130/0.1]-N[0-129.9/0.1]-BL[60-95/5]
APX12-[50-130/0.1]-N[0-129.9/0.1]-BL[100-150/10]
APX13-[50-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]-BL[60-95/5]
APX13-[50-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]-BL[100-210/10]
APX16-[50-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]-BL[60-95/5]
APX16-[50-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]-BL[100-210/10]
APX20-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[60-95/5]
APX20-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[100-270/10]
APX25-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[60-95/5]
APX25-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[100-270/10]
APX30-[60-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[60-95/5]
APX30-[60-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[100-270/10]
APX32-[60-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[60-95/5]
APX32-[60-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[100-270/10]
APX35-[60-300/0.1]-N[0-299.9/0.1]-BL[60-95/5]
APX35-[60-300/0.1]-N[0-299.9/0.1]-BL[100-320/10]
APX40-[60-300/0.1]-N[0-299.9/0.1]-BL[60-95/5]
APX40-[60-300/0.1]-N[0-299.9/0.1]-BL[100-320/10]
APXS16-[50-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]-BL[60-95/5]
APXS16-[50-200/0.1]-N[0-199.9/0.1]-BL[100-210/10]
APXS20-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[60-95/5]
APXS20-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[100-270/10]
APXS25-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[60-95/5]
APXS25-[50-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[100-270/10]
APXS30-[60-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[60-95/5]
APXS30-[60-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[100-270/10]
APXS32-[60-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[60-95/5]
APXS32-[60-250/0.1]-N[0-249.9/0.1]-BL[100-270/10]
APXS35-[60-300/0.1]-N[0-299.9/0.1]-BL[60-95/5]
APXS35-[60-300/0.1]-N[0-299.9/0.1]-BL[100-320/10]
APXS40-[60-300/0.1]-N[0-299.9/0.1]-BL[60-95/5]
APXS40-[60-300/0.1]-N[0-299.9/0.1]-BL[100-320/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de montaje AD (diámetro)
(mm)
L (longitud)
(mm)
BL (longitud del perno)
(mm)
N (longitud de sección Dh7)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con rosca macho, para llaveRecto840 ~ 200-0 ~ 199.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con rosca macho, para llaveRecto1040 ~ 200-0 ~ 199.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llaveRecto1250 ~ 200-0 ~ 199.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con rosca macho, para llaveRecto1350 ~ 250-0 ~ 249.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con rosca macho, para llaveRecto1650 ~ 250-0 ~ 249.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con rosca macho, para llaveRecto2050 ~ 250-0 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llavede pasos840 ~ 200-0 ~ 199.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llavede pasos1040 ~ 200-0 ~ 199.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llavede pasos1250 ~ 200-0 ~ 199.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llavede pasos1350 ~ 250-0 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llavede pasos1650 ~ 250-0 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llavede pasos2050 ~ 250-0 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto1250 ~ 13060 ~ 950 ~ 129.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto1250 ~ 130100 ~ 1500 ~ 129.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto1350 ~ 20060 ~ 950 ~ 199.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto1350 ~ 200100 ~ 2100 ~ 199.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto1650 ~ 20060 ~ 950 ~ 199.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto1650 ~ 200100 ~ 2100 ~ 199.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto2050 ~ 25060 ~ 950 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto2050 ~ 250100 ~ 2700 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto2550 ~ 25060 ~ 950 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto2550 ~ 250100 ~ 2700 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto3060 ~ 25060 ~ 950 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto3060 ~ 250100 ~ 2700 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto3260 ~ 25060 ~ 950 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto3260 ~ 250100 ~ 2700 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto3560 ~ 30060 ~ 950 ~ 299.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto3560 ~ 300100 ~ 3200 ~ 299.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto4060 ~ 30060 ~ 950 ~ 299.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalRecto4060 ~ 300100 ~ 3200 ~ 299.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos1650 ~ 20060 ~ 950 ~ 199.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos1650 ~ 200100 ~ 2100 ~ 199.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos2050 ~ 25060 ~ 950 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos2050 ~ 250100 ~ 2700 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos2550 ~ 25060 ~ 950 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos2550 ~ 250100 ~ 2700 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos3060 ~ 25060 ~ 950 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos3060 ~ 250100 ~ 2700 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos3260 ~ 25060 ~ 950 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos3260 ~ 250100 ~ 2700 ~ 249.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos3560 ~ 30060 ~ 950 ~ 299.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos3560 ~ 300100 ~ 3200 ~ 299.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos4060 ~ 30060 ~ 950 ~ 299.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con rosca macho, para llave hexagonalde pasos4060 ~ 300100 ~ 3200 ~ 299.9