(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de vacío -Tipo de soplado-

Unidad de vacío -Tipo de soplado-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Unidad de vacío -Tipo de soplado-
  • Unidad de vacío -Tipo de soplado-
  • Unidad de vacío -Tipo de soplado-
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad de vacío - tipo soplado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AVBN6-3
AVBN8-4
AVBN10-6
AVBN13-9
AVBN16-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
d (diámetro interno)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101612