(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventilación de gas

Ventilación de gas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ventilación de gas
  • Ventilación de gas
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ventilaciones de gas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TSVA2
TSVA3
TSVA4
TSVA6
TSVB2
TSVB3
TSVB4
TSVB6
TSVB8
TSVB10
TSVC2
TSVC3
TSVC5
TSVC6
TSVC8
TSVC10
TSVD6
TSVD8
TSVS2
TSVS3
TSVS4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.02