(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Flechas internas para el tipo de intercambio PL

Flechas internas para el tipo de intercambio PL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de caracter: Carácter cóncavo
· Intercambio de flechas internas: Tipo de intercambio PL
· Componente: Sólo flecha interior
· Año (año): 21

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DNX4
DNX5
DNX6
DNX8
DNX10
DNX12
DNX16
DNX20
DNXU4
DNXU5
DNXU6
DNXU8
DNXU10
DNXU12
DNXU16
DNXU20
DYMX4-**
DYMX5-**
DYMX6-**
DYMX8-**
DYMX10-**
DYMX12-**
DYMX16-**
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMarca de indicación Profundidad de marca de flecha Fecha aplicable marcado diámetro exterior
(mm)
Grabado de designación de personaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraDefecto20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial6-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LlanuraSuperficial20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto4※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto5※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto6※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto8※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto10※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto12※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Designación de personaje de flecha interiorDefecto16※ Designación por WOS

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de caracter Personaje cóncavo Intercambio de flecha interior Tipo de intercambio PL Esquina exterior del anillo exterior cónica o no Ninguno
Componentes Solo flecha interior