(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuñas de inserción de cavidad -Tipo paralelo-

Cuñas de inserción de cavidad -Tipo paralelo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKS3
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las cuñas de inserción de cavidades, en paralelo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IPS8-20-[30-200/10]
IPS8-25-[30-200/10]
IPS8-30-[30-200/10]
IPS8-35-[30-200/10]
IPS8-40-[30-200/10]
IPS10-20-[30-200/10]
IPS10-25-[30-200/10]
IPS10-30-[30-200/10]
IPS10-35-[30-200/10]
IPS10-40-[30-200/10]
IPS15-20-[30-200/10]
IPS15-25-[30-200/10]
IPS15-30-[30-200/10]
IPS15-35-[30-200/10]
IPS15-40-[30-200/10]
IPS20-20-[30-200/10]
IPS20-25-[30-200/10]
IPS20-30-[30-200/10]
IPS20-35-[30-200/10]
IPS20-40-[30-200/10]
IPS25-20-[30-200/10]
IPS25-25-[30-200/10]
IPS25-30-[30-200/10]
IPS25-35-[30-200/10]
IPS25-40-[30-200/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
T (altura)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1082030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1082530 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1083030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1083530 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1084030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10102030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10102530 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10103030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10103530 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10104030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10152030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10152530 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10153030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10153530 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10154030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10202030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10202530 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10203030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10203530 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10204030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10252030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10252530 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10253030 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10253530 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10254030 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKS3