(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Separadores de cuña de inserción de cavidad

Separadores de cuña de inserción de cavidad

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores de cuña de inserción de cavidad, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ICHS5-[15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
ICHS10-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[40-180/10]-A[1,​3,​5]
ICSS5-[15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
ICSS10-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[40-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS5-20-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUHS9-15-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUHS10-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS10-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS10-30-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS12-15-L[30-100/10]-A[1,​3,​5]
IUHS12-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUHS12-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS5-20-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUSS9-15-L[20-100/10]-A[1,​3,​5]
IUSS10-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS10-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS10-30-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS12-15-L[30-100/10]-A[1,​3,​5]
IUSS12-20-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
IUSS12-25-L[30-180/10]-A[1,​3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial W (ancho)
(mm)
T (altura)
(mm)
A (ángulo)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable515 ~ 801 ~ 530 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable1020 ~ 801 ~ 540 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKS3515 ~ 801 ~ 530 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKS31020 ~ 801 ~ 540 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable5201 ~ 520 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable9151 ~ 520 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable10201 ~ 530 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable10251 ~ 530 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable10301 ~ 530 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable12151 ~ 530 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable12201 ~ 530 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable12251 ~ 530 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKS35201 ~ 520 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKS39151 ~ 520 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKS310201 ~ 530 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKS310251 ~ 530 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKS310301 ~ 530 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKS312151 ~ 530 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKS312201 ~ 530 ~ 180
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKS312251 ~ 530 ~ 180