(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuñas de inserción de cavidad -Tipo de posición libre del orificio del perno-

Cuñas de inserción de cavidad -Tipo de posición libre del orificio del perno-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las cuñas de inserción de cavidades: posición libre del orificio del perno, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ICHM10-[15,​20,​25,​30]-L[30-180/10]-G[1,​3,​5]-A[6-84/0.5]-B[16-94/0.5]
ICHM15-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]-L[40-180/10]-G[1,​3,​5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-159.5/0.5]
ICHM20-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[40-180/10]-G[1,​3,​5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-159.5/0.5]
ICHM25-[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[50-180/10]-G[1,​3,​5]-A[9-150/0.5]-B[25-155/0.5]
ICSM10-[15,​20,​25,​30]-L[30-180/10]-G[1,​3,​5]-A[6-84/0.5]-B[16-94/0.5]
ICSM15-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50]-L[40-180/10]-G[1,​3,​5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-159.5/0.5]
ICSM20-[20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[40-180/10]-G[1,​3,​5]-A[7.5-146.5/0.5]-B[20.5-92.5/0.5]
ICSM25-[30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​80]-L[50-180/10]-G[1,​3,​5]-A[9-150/0.5]-B[25-155/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial W (ancho)
(mm)
A (posición del orificio del perno)
(mm)
B (posición del orificio del perno)
(mm)
G (ángulo)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable106 ~ 8416 ~ 941 ~ 530 ~ 18015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable157.5 ~ 146.520.5 ~ 159.51 ~ 540 ~ 18020 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable207.5 ~ 146.520.5 ~ 159.51 ~ 540 ~ 18020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM2T comparable259 ~ 15025 ~ 1551 ~ 550 ~ 18030 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3106 ~ 8416 ~ 941 ~ 530 ~ 18015 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3157.5 ~ 146.520.5 ~ 159.51 ~ 540 ~ 18020 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3207.5 ~ 146.520.5 ~ 92.51 ~ 540 ~ 18020 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10SKS3259 ~ 15025 ~ 1551 ~ 550 ~ 18030 ~ 80

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm