(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de inserción de cavidad -6 Tipo de cara a tierra-

Bloques de inserción de cavidad -6 Tipo de cara a tierra-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DH2FG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01]
DH2FP-A[20-200/0.01]-B[20-200/0.01]-T[15-60/0.01]
HPM38G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01]
HPM38P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01]
NAK55G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01]
NAK55P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01]
NAK80G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01]
NAK80P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01]
PX5G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01]
S50CTG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01]
S-STARG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01]
S-STARP-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01]
STAVAXTG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01]
STAVAXTP-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia A (ancho)
(mm)
B (longitud)
(mm)
T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10DH2F±0.018 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10DH2F±0.00520 ~ 20020 ~ 20015 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10HPM38±0.018 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10HPM38±0.0058 ~ 2008 ~ 2008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK55±0.018 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10NAK55±0.0058 ~ 2008 ~ 2008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80±0.018 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10NAK80±0.0058 ~ 2008 ~ 2008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PX5±0.018 ~ 2008 ~ 3008 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S50C recocido±0.018 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10S-STAR±0.018 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10S-STAR±0.0058 ~ 2008 ~ 2008 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10STAVAX ESR recocido±0.018 ~ 2008 ~ 3008 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

10STAVAX ESR recocido±0.0058 ~ 2008 ~ 2008 ~ 60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Superficie pulida 6 caras molidas Con / sin plano de referencia Ninguno