(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas endurecidas para núcleo

Placas endurecidas para núcleo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPDE1
HPDE1.5
HPDE2
HPDE3
HPDE4
HPDE5
HPDE6
HPHE0.5
HPHE0.6
HPHE0.8
HPHE1
HPHE1.5
HPHE2
HPHE3
HPHE4
HPHE5
HPHE6
HPSH1
HPSH1.3
HPSH1.5
HPSH1.8
HPSH2
HPSH3
HPSH4
HPSH5
HPSH6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor (tolerancia de dimensión T) Paralelismo entre los planos superior e inferior. Cuadratura de los planos A · B T (espesor)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKD61+0.3/+0.10.2/100 mm o menos0.05/100 mm o menos1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKD61+0.3/+0.10.2/100 mm o menos0.05/100 mm o menos1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKD61+0.3/+0.10.1/100 mm o menos0.05/100 mm o menos2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKD61+0.3/+0.10.1/100 mm o menos0.05/100 mm o menos3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKD61+0.3/+0.10.1/100 mm o menos0.05/100 mm o menos4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKD61+0.3/+0.10.1/100 mm o menos0.05/100 mm o menos5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKD61+0.3/+0.10.1/100 mm o menos0.05/100 mm o menos6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.020.2/100 mm o menos0.05/100 mm o menos0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.020.2/100 mm o menos0.05/100 mm o menos0.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.020.2/100 mm o menos0.05/100 mm o menos0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.3/+0.10.2/100 mm o menos0.05/100 mm o menos1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.3/+0.10.2/100 mm o menos0.05/100 mm o menos1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.3/+0.10.1/100 mm o menos0.05/100 mm o menos2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.3/+0.10.1/100 mm o menos0.05/100 mm o menos3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.3/+0.10.1/100 mm o menos0.05/100 mm o menos4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.3/+0.10.1/100 mm o menos0.05/100 mm o menos5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.3/+0.10.1/100 mm o menos0.05/100 mm o menos6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.030,02/100 mm o menos0,02/100 mm o menos1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.030,02/100 mm o menos0,02/100 mm o menos1.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.030,02/100 mm o menos0,02/100 mm o menos1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.030,02/100 mm o menos0,02/100 mm o menos1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.030,02/100 mm o menos0,02/100 mm o menos2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.030,02/100 mm o menos0,02/100 mm o menos3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.030,02/100 mm o menos0,02/100 mm o menos4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.030,02/100 mm o menos0,02/100 mm o menos5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SKH51+0.05/+0.030,02/100 mm o menos0,02/100 mm o menos6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo pulido 6 caras molidas