(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de núcleo de bloque rectangular con chaflán R -Tipo recto / Tipo de brida-

Pernos de núcleo de bloque rectangular con chaflán R -Tipo recto / Tipo de brida-

· Forma de la punta: Sin procesamiento de propinas
· Número de caracteres grabados: Sin caracteres grabados
· Dimensión F (posición de brida) (°): 0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCSH-1AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSH-1AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2.1-5.9/0.1]
BCSH-1BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSH-1BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2.1-5.9/0.1]
BCSH-2AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSH-2AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2-5.9/0.1]
BCSH-2BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSH-2BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2-5.9/0.1]
BCSH-2CR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSH-2CR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2.1-5.9/0.1]
BCSH-2DR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSH-2DR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2-5.9/0.1]
BCSH-3AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSH-3AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2.1-5.9/0.1]
BCSH-3BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSH-3BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2.1-5.9/0.1]
BCSH-4R-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSH-4R-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2-5.9/0.1]
BCSN-1AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSN-1AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2-5.9/0.1]
BCSN-1BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSN-1BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2-5.9/0.1]
BCSN-2AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSN-2AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2-5.9/0.1]
BCSN-2BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSN-2BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2-5.9/0.1]
BCSN-2CR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSN-2CR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2-5.9/0.1]
BCSN-2DR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSN-2DR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2.1-5.9/0.1]
BCSN-3AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSN-3AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2-5.9/0.1]
BCSN-3BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSN-3BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2.1-5.9/0.1]
BCSN-4R-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-H[4,​6]
BCSN-4R-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]-HC[2-5.9/0.1]
BCSSN-1AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
BCSSN-2AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
BCSSN-2BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
BCSSN-2CR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
BCSSN-3AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
BCSSN-4R-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
SPHD-1AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
SPHD-2AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
SPHD-2BR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
SPHD-2CR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
SPHD-3AR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
SPHD-4R-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Con / sin brida Posición achaflanada en R F (posición de la brida)
(°)
Dureza W (forma externa)
(mm)
H (grosor de brida)
(mm)
HC (cambia el grosor de la brida)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro exterior)
(mm)
R (esquina R)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH511AR061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH511AR061~64HRC1 ~ 20-2.1 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH511BR061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH511BR061~64HRC1 ~ 20-2.1 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH512AR061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH512AR061~64HRC1 ~ 20-2 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH512BR061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH512BR061~64HRC1 ~ 20-2 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH512CR061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH512CR061~64HRC1 ~ 20-2.1 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH512DR061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH512DR061~64HRC1 ~ 20-2 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH513AR061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH513AR061~64HRC1 ~ 20-2.1 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH513BR061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH513BR061~64HRC1 ~ 20-2.1 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH514R061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH514R061~64HRC1 ~ 20-2 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK801AR037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK801AR037~43HRC1 ~ 20-2 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK801BR037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK801BR037~43HRC1 ~ 20-2 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK802AR037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK802AR037~43HRC1 ~ 20-2 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK802BR037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK802BR037~43HRC1 ~ 20-2 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK802CR037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK802CR037~43HRC1 ~ 20-2 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK802DR037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK802DR037~43HRC1 ~ 20-2.1 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK803AR037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK803AR037~43HRC1 ~ 20-2 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK803BR037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK803BR037~43HRC1 ~ 20-2.1 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK804R037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK804R037~43HRC1 ~ 20-2 ~ 5.910 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80Ninguno1AR-37~43HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80Ninguno2AR-37~43HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80Ninguno2BR-37~43HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80Ninguno2CR-37~43HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80Ninguno3AR-37~43HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80Ninguno4R-37~43HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51Ninguno1AR-61~64HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51Ninguno2AR-61~64HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51Ninguno2BR-61~64HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51Ninguno2CR-61~64HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51Ninguno3AR-61~64HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51Ninguno4R-61~64HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 200.1 ~ 0.2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la punta Sin procesamiento de propinas Numero de caracteres grabados Sin caracteres grabados