(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Incrustados -Tipo de Cabeza-

Bujes Incrustados -Tipo de Cabeza-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los casquillos insertados, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IRHB4-[10-20/0.01]-P[0.5-2/0.01]
IRHB5-[10-20/0.01]-P[1.5-2.5/0.01]
IRHB6-[10-25/0.01]-P[2-3/0.01]
IRHB8-[15-25/0.01]-P[2.5-4/0.01]
IRHB10-[15-30/0.01]-P[3-6/0.01]
IRHB12-[15-30/0.01]-P[3.5-8/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro del agujero)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10410 ~ 200.5 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10510 ~ 201.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10610 ~ 252 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10815 ~ 252.5 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015 ~ 303 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

101215 ~ 303.5 ~ 8

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico