(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos del núcleo con punta procesada -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Pernos del núcleo con punta procesada -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Con forma de punta
· Temple: Acero endurecido
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPD1G1-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G1.2-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G1.5-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G2-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G2.5-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G3-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G3.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G4-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G4.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G5.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G6-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G6.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G7-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G8-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G10-[15.01-150/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G13-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]
CPD1G16-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]
CPD1R1-[15.01-100/0.01]-R[1-15/0.1]
CPD1R1.2-[15.01-100/0.01]-R[1.2-15/0.1]
CPD1R1.5-[15.01-100/0.01]-R[1.5-15/0.1]
CPD1R2-[15.01-100/0.01]-R[2.1-15/0.1]
CPD1R2.5-[15.01-100/0.01]-R[2.6-15/0.1]
CPD1R3-[15.01-100/0.01]-R[3.1-15/0.1]
CPD1R3.5-[15.01-120/0.01]-R[3.6-15/0.1]
CPD1R4-[15.01-120/0.01]-R[4.1-15/0.1]
CPD1R4.5-[15.01-120/0.01]-R[4.6-15/0.1]
CPD1R5-[15.01-120/0.01]-R[5.1-15/0.1]
CPD1R5.5-[15.01-120/0.01]-R[5.6-15/0.1]
CPD1R6-[15.01-120/0.01]-R[6.1-15/0.1]
CPD1R6.5-[15.01-120/0.01]-R[6.6-15/0.1]
CPD1R7-[15.01-120/0.01]-R[7.1-15/0.1]
CPD1R8-[15.01-120/0.01]-R[8.1-15/0.1]
CPD1R10-[15.01-120/0.01]-R[10.1-15/0.1]
CPD1R13-[15.01-120/0.01]-R[13.1-15/0.1]
CPD1R16-[15.01-120/0.01]-R[16.1-20/0.1]
CPD1Z2-[15.01-100/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-1.9/0.1]-F[15-99.9/0.01]
CPD1Z2.5-[15.01-100/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-2.4/0.1]-F[14.5-99.9/0.01]
CPD1Z3-[15.01-100/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-2.9/0.1]-F[12.5-99.9/0.01]
CPD1Z3.5-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-3.4/0.1]-F[14.5-119.9/0.01]
CPD1Z4-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-3.9/0.1]-F[15-119.9/0.01]
CPD1Z4.5-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-4.4/0.1]-F[15-119.9/0.01]
CPD1Z5-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-4.9/0.1]-F[15-119.9/0.01]
CPD1Z5.5-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-5.4/0.1]-F[15-119.9/0.01]
CPD1Z6-[15.01-150/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-5.9/0.1]-F[15-149.9/0.01]
CPD1Z6.5-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-6.4/0.1]-F[15-119.9/0.01]
CPD1Z7-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-6.9/0.1]-F[15-119.9/0.01]
CPD1Z8-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-6.9/0.1]-F[15-119.9/0.01]
CPD1Z10-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-9.9/0.1]-F[15-119.9/0.01]
CPD1Z13-[15.01-120/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-12.9/0.1]-F[15-119.9/0.01]
CPD1Z16-[15.01-150/0.01]-G[0-45/1]-V[1.5-15.9/0.1]-F[15-140/0.01]
CPD2G2-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-1.9/0.1]
CPD2G2.5-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-2.4/0.1]
CPD2G3-[15.01-100/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-2.9/0.1]
CPD2G3.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-3.4/0.1]
CPD2G4-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-3.9/0.1]
CPD2G4.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-4.4/0.1]
CPD2G5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-4.9/0.1]
CPD2G5.5-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-5.4/0.1]
CPD2G6-[15.01-120/0.01]-G[45-89/1]-V[1.5-5.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia del diámetro del eje Tolerancia de dimensión L D/P (diámetro del eje)
(mm)
Forma de la punta No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
F
(mm)
G (ángulo del bisel de la punta)
(°)
R (procesamiento de Tip R)
(mm)
V (dimensión de la forma de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/011G-15.01 ~ 100-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/01.21G-15.01 ~ 100-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/01.51G-15.01 ~ 100-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/021G-15.01 ~ 100-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/02.51G-15.01 ~ 100-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/031G-15.01 ~ 100-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/03.51G-15.01 ~ 120-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/041G-15.01 ~ 120-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/04.51G-15.01 ~ 120-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/051G-15.01 ~ 120-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/05.51G-15.01 ~ 120-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/061G-15.01 ~ 120-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/06.51G-15.01 ~ 120-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/071G-15.01 ~ 120-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/081G-15.01 ~ 120-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/0101G-15.01 ~ 150-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/0131G-15.01 ~ 120-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/0161G-15.01 ~ 120-45 ~ 89--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/011R-15.01 ~ 100--1 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/01.21R-15.01 ~ 100--1.2 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/01.51R-15.01 ~ 100--1.5 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/021R-15.01 ~ 100--2.1 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/02.51R-15.01 ~ 100--2.6 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/031R-15.01 ~ 100--3.1 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/03.51R-15.01 ~ 120--3.6 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/041R-15.01 ~ 120--4.1 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/04.51R-15.01 ~ 120--4.6 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/051R-15.01 ~ 120--5.1 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/05.51R-15.01 ~ 120--5.6 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/061R-15.01 ~ 120--6.1 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/06.51R-15.01 ~ 120--6.6 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/071R-15.01 ~ 120--7.1 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/081R-15.01 ~ 120--8.1 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/0101R-15.01 ~ 120--10.1 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/0131R-15.01 ~ 120--13.1 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.05/0161R-15.01 ~ 120--16.1 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/021Z-15.01 ~ 10015 ~ 99.90 ~ 45-1.5 ~ 1.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/02.51Z-15.01 ~ 10014.5 ~ 99.90 ~ 45-1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/031Z-15.01 ~ 10012.5 ~ 99.90 ~ 45-1.5 ~ 2.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/03.51Z-15.01 ~ 12014.5 ~ 119.90 ~ 45-1.5 ~ 3.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/041Z-15.01 ~ 12015 ~ 119.90 ~ 45-1.5 ~ 3.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/04.51Z-15.01 ~ 12015 ~ 119.90 ~ 45-1.5 ~ 4.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/051Z-15.01 ~ 12015 ~ 119.90 ~ 45-1.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/05.51Z-15.01 ~ 12015 ~ 119.90 ~ 45-1.5 ~ 5.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/061Z-15.01 ~ 15015 ~ 149.90 ~ 45-1.5 ~ 5.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/06.51Z-15.01 ~ 12015 ~ 119.90 ~ 45-1.5 ~ 6.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/071Z-15.01 ~ 12015 ~ 119.90 ~ 45-1.5 ~ 6.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/081Z-15.01 ~ 12015 ~ 119.90 ~ 45-1.5 ~ 6.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0101Z-15.01 ~ 12015 ~ 119.90 ~ 45-1.5 ~ 9.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0131Z-15.01 ~ 12015 ~ 119.90 ~ 45-1.5 ~ 12.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0161Z-15.01 ~ 15015 ~ 1400 ~ 45-1.5 ~ 15.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/022G-15.01 ~ 100-45 ~ 89-1.5 ~ 1.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/02.52G-15.01 ~ 100-45 ~ 89-1.5 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/032G-15.01 ~ 100-45 ~ 89-1.5 ~ 2.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/03.52G-15.01 ~ 120-45 ~ 89-1.5 ~ 3.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/042G-15.01 ~ 120-45 ~ 89-1.5 ~ 3.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/04.52G-15.01 ~ 120-45 ~ 89-1.5 ~ 4.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/052G-15.01 ~ 120-45 ~ 89-1.5 ~ 4.9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/05.52G-15.01 ~ 120-45 ~ 89-1.5 ~ 5.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/062G-15.01 ~ 120-45 ~ 89-1.5 ~ 5.9

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Con forma de punta Temple Acero endurecido Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno