(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mangas de núcleo recto -S Tipo de designación de dimensión-

Mangas de núcleo recto -S Tipo de designación de dimensión-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los manguitos centrales rectos: dimensión S configurable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSGK4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.5/0.01]-S[1-25/0.5]
CSGK4T4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.5/0.01]-S[1-25/0.5]
CSGK4T5-[15-60/0.01]-V[1-3.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGK4T6-[15-100/0.01]-V[1-4.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGK4T7-[15-100/0.01]-V[1-5.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGK4T8-[20-100/0.01]-V[2-6.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGK4T9-[15-100/0.01]-V[2-7.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGK5-[15-60/0.01]-V[1-3.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGK6-[15-100/0.01]-V[1-4.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGK7-[15-100/0.01]-V[1-5.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGK8-[20-100/0.01]-V[2-6.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGK9-[15-100/0.01]-V[2-7.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGKB4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-24.5/0.5]
CSGKB4T4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-24.5/0.5]
CSGKB4T5-[15-60/0.01]-V[1-3.49/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGKB4T6-[15-100/0.01]-V[1-4.49/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGKB4T7-[20-100/0.01]-V[1-5.49/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGKB4T8-[20-100/0.01]-V[2-6.49/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGKB4T9-[30-100/0.01]-V[2-7.49/0.01]-P[8-8.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGKB5-[15-60/0.01]-V[1-3.49/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGKB6-[15-100/0.01]-V[1-4.49/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGKB7-[20-100/0.01]-V[1-5.49/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGKB8-[20-100/0.01]-V[2-6.49/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGKB9-[30-100/0.01]-V[2-7.49/0.01]-P[8-8.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSGKBV4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-8.5/0.5]
CSGKBV4T4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-8.5/0.5]
CSGKBV4T5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-11.5/0.5]
CSGKBV4T6-[15-100/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-14.5/0.5]
CSGKBV5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-11.5/0.5]
CSGKBV6-[15-60/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-14.5/0.5]
CSGKV4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-S[1-8.5/0.5]
CSGKV4T4-[15-60/0.01]-V[0.6-2.9/0.01]-S[1-8.5/0.5]
CSGKV4T5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-S[1-11.5/0.5]
CSGKV4T6-[15-100/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-S[1-14.5/0.5]
CSGKV5-[15-60/0.01]-V[0.6-3.9/0.01]-S[1-11.5/0.5]
CSGKV6-[15-100/0.01]-V[0.6-4.9/0.01]-S[1-14.5/0.5]
CSHK4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.5/0.01]-S[1-25/0.5]
CSHK4T4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.5/0.01]-S[1-25/0.5]
CSHK4T5-[15-60/0.01]-V[1-3.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHK4T6-[15-100/0.01]-V[1-4.5/0.01]-S[1-75/0.5]
CSHK4T7-[15-100/0.01]-V[1-5.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHK4T8-[20-100/0.01]-V[2-6.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHK4T9-[15-100/0.01]-V[2-7.5/0.01]-S[1-75/0.5]
CSHK5-[15-60/0.01]-V[1-3.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHK6-[15-100/0.01]-V[1-4.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHK7-[20-100/0.01]-V[1-5.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHK8-[20-100/0.01]-V[2-6.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHK9-[30-100/0.01]-V[2-7.5/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHKB4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-24.5/0.5]
CSHKB4T4-[15-60/0.01]-V[0.8-2.49/0.01]-P[3-3.99/0.01]-S[1-24.5/0.5]
CSHKB4T5-[15-60/0.01]-V[1-3.49/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHKB4T6-[15-100/0.01]-V[1-4.49/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHKB4T7-[20-100/0.01]-V[1-5.49/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHKB4T8-[20-100/0.01]-V[2-6.49/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHKB4T9-[30-100/0.01]-V[2-7.49/0.01]-P[8-8.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHKB5-[15-60/0.01]-V[1-3.49/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHKB6-[15-100/0.01]-V[1-4.49/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHKB7-[20-100/0.01]-V[1-5.49/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHKB8-[20-100/0.01]-V[2-6.49/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[1-30/0.5]
CSHKB9-[30-100/0.01]-V[2-7.49/0.01]-P[8-8.99/0.01]-S[1-30/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de dimensión V Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Dimensión V (diámetro del agujero)
(mm)
No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
S (longitud del diámetro del orificio V)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm40.8 ~ 2.5-15 ~ 601 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm40.8 ~ 2.5-15 ~ 601 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm51 ~ 3.5-15 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm61 ~ 4.5-15 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm71 ~ 5.5-15 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm82 ~ 6.5-20 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm92 ~ 7.5-15 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm51 ~ 3.5-15 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm61 ~ 4.5-15 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm71 ~ 5.5-15 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm82 ~ 6.5-20 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm92 ~ 7.5-15 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm3 ~ 3.990.8 ~ 2.49415 ~ 601 ~ 24.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm3 ~ 3.990.8 ~ 2.49415 ~ 601 ~ 24.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm4 ~ 4.991 ~ 3.49515 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm5 ~ 5.991 ~ 4.49615 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm6 ~ 6.991 ~ 5.49720 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm7 ~ 7.992 ~ 6.49820 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 4 mm8 ~ 8.992 ~ 7.49930 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm4 ~ 4.991 ~ 3.49515 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm5 ~ 5.991 ~ 4.49615 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm6 ~ 6.991 ~ 5.49720 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm7 ~ 7.992 ~ 6.49820 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.01/0Cabeza de 6 mm8 ~ 8.992 ~ 7.49930 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 6 mm3 ~ 3.990.6 ~ 2.9415 ~ 601 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 4 mm3 ~ 3.990.6 ~ 2.9415 ~ 601 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 4 mm4 ~ 4.990.6 ~ 3.9515 ~ 601 ~ 11.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 4 mm5 ~ 5.990.6 ~ 4.9615 ~ 1001 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 6 mm4 ~ 4.990.6 ~ 3.9515 ~ 601 ~ 11.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 6 mm5 ~ 5.990.6 ~ 4.9615 ~ 601 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 6 mm40.6 ~ 2.9-15 ~ 601 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 4 mm40.6 ~ 2.9-15 ~ 601 ~ 8.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 4 mm50.6 ~ 3.9-15 ~ 601 ~ 11.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 4 mm60.6 ~ 4.9-15 ~ 1001 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 6 mm50.6 ~ 3.9-15 ~ 601 ~ 11.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10NAK80+0.005/0Cabeza de 6 mm60.6 ~ 4.9-15 ~ 1001 ~ 14.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm40.8 ~ 2.5-15 ~ 601 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm40.8 ~ 2.5-15 ~ 601 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm51 ~ 3.5-15 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm61 ~ 4.5-15 ~ 1001 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm71 ~ 5.5-15 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm82 ~ 6.5-20 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm92 ~ 7.5-15 ~ 1001 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm51 ~ 3.5-15 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm61 ~ 4.5-15 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm71 ~ 5.5-20 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm82 ~ 6.5-20 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm92 ~ 7.5-30 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm3 ~ 3.990.8 ~ 2.49415 ~ 601 ~ 24.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm3 ~ 3.990.8 ~ 2.49415 ~ 601 ~ 24.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm4 ~ 4.991 ~ 3.49515 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm5 ~ 5.991 ~ 4.49615 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm6 ~ 6.991 ~ 5.49720 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm7 ~ 7.992 ~ 6.49820 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 4 mm8 ~ 8.992 ~ 7.49930 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm4 ~ 4.991 ~ 3.49515 ~ 601 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm5 ~ 5.991 ~ 4.49615 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm6 ~ 6.991 ~ 5.49720 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm7 ~ 7.992 ~ 6.49820 ~ 1001 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/0Cabeza de 6 mm8 ~ 8.992 ~ 7.49930 ~ 1001 ~ 30