(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos de núcleo de dos escalones sin precisión -Diámetro del eje (D) Selección / Diámetro del eje Tolerancia 0_-0.005/A Tolerancia 0_-0.005 Tipo-

Pernos de núcleo de dos escalones sin precisión -Diámetro del eje (D) Selección / Diámetro del eje Tolerancia 0_-0.005/A Tolerancia 0_-0.005 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Dos pasos
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de gradiente de punta: 0/ - 0.005

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBSVBB1-[7-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-A[0.5-0.98/0.01]
CBSVBB1-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-A[0.5-0.98/0.01]
CBSVBB1.5-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]
CBSVBB1.5-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]
CBSVBB2-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]
CBSVBB2-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]
CBSVBB2.5-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]
CBSVBB2.5-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.7-2.48/0.01]
CBSVBB3-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]
CBSVBB3-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]
CBSVBB3.5-[7-120/0.01]-F[12-119.5/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]
CBSVBB3.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]
CBSVBB4-[7-120/0.01]-F[12-119.5/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.89/0.01]
CBSVBB4-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.89/0.01]
CBSVBB4.5-[7-120/0.01]-F[12-119.5/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]
CBSVBB4.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.5/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]
CBSVBB5-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]
CBSVBB5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]
CBSVBB5.5-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]
CBSVBB5.5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]
CBSVBB6-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]
CBSVBB6-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]
CBSVBB6.5-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]
CBSVBB6.5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]
CBSVBB7-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01]
CBSVBB7-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-A[2-6.98/0.01]
CBSVBB8-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]
CBSVBB8-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]
CBSVBB10-[7-150/0.01]-F[12-149.5/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-9.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]
CBSVBB10-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-9.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]
CBSVBB13-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-12.99/0.01]-A[2-12.99/0.01]
CBSVBB13-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-12.99/0.01]-A[2-12.99/0.01]
CBSVBB16-[7-150/0.01]-F[12-149/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-15.99/0.01]-A[2-15.99/0.01]
CBSVBB16-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.4/0.01]-V[2.01-15.99/0.01]-A[2-15.99/0.01]
CBSVBB20-[6.5-150/0.01]-F[28-149/0.01]-Y[6.5-149.5/0.01]-V[5.01-19.99/0.01]-A[5-19.99/0.01]
CBSVBB20-[6.5-150/0.01]-FC[5-27.99/0.01]-Y[6.5-149.5/0.01]-V[5.01-19.99/0.01]-A[5-19.99/0.01]
CBSVBC1-[7-100/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.6/0.1]
CBSVBC1-[7-100/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.6/0.1]
CBSVBC1.5-[7-120/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.6/0.1]
CBSVBC1.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-A[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.6/0.1]
CBSVBC2-[7-120/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.8/0.1]
CBSVBC2-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-A[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.8/0.1]
CBSVBC2.5-[7-120/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.75-2.49/0.01]-G[0.1-1.1/0.1]
CBSVBC2.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-A[0.75-2.49/0.01]-G[0.1-1.1/0.1]
CBSVBC3-[7-120/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-G[0.1-1.3/0.1]
CBSVBC3-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-A[1-2.98/0.01]-G[0.1-1.3/0.1]
CBSVBC3.5-[7-120/0.01]-F[12-99.5/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]-G[0.1-1.6/0.1]
CBSVBC3.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-99.4/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-A[1-3.48/0.01]-G[0.1-1.6/0.1]
CBSVBC4-[7-120/0.01]-F[12-119.5/0.01]-Y[5.6-119.8/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.89/0.01]-G[0.1-1.8/0.1]
CBSVBC4-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.8/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-A[1-3.89/0.01]-G[0.1-1.8/0.1]
CBSVBC4.5-[7-120/0.01]-F[12-119.5/0.01]-Y[5.6-119.8/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-2.1/0.1]
CBSVBC4.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-119.8/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-A[1.5-4.48/0.01]-G[0.1-2.1/0.1]
CBSVBC5-[7-150/0.01]-F[12-149.9/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-2.3/0.1]
CBSVBC5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-G[0.1-2.3/0.1]
CBSVBC5.5-[7-150/0.01]-F[12-149.9/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-2.6/0.1]
CBSVBC5.5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-A[1.5-5.48/0.01]-G[0.1-2.6/0.1]
CBSVBC6-[7-150/0.01]-F[12-149.9/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-G[0.1-2.8/0.1]
CBSVBC6-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-G[0.1-2.8/0.1]
CBSVBC6.5-[7-150/0.01]-F[12-149.9/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]-G[0.1-3.1/0.1]
CBSVBC6.5-[7-150/0.01]-FC[5-12.79/0.01]-Y[5.6-149.7/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-A[2-6.48/0.01]-G[0.1-3.1/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de dimensión L A/AAC (diámetro de la punta)
(mm)
D/P (diámetro del eje)
(mm)
Tipo del primer paso Paso 1 Tipo del segundo paso Paso 2 Punta forma Forma C (ancho de la forma cónica del segundo paso)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Segundo paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
V (tipo del diámetro del segundo escalón)
(mm)
W (Tipo del primer paso)
(mm)
X (ancho del cono de la forma del primer paso)
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 0.981CBBB-12 ~ 99.5---7 ~ 100---0.51 ~ 0.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 0.981CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 100---0.51 ~ 0.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 1.481.5CBBB-12 ~ 99---7 ~ 100---0.51 ~ 1.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.5 ~ 1.481.5CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 100---0.51 ~ 1.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 1.982CBBB-12 ~ 99---7 ~ 100---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 1.982CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 100---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 2.482.5CBBB-12 ~ 99---7 ~ 100---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050.7 ~ 2.482.5CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 100---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 2.983CBBB-12 ~ 99---7 ~ 100---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 2.983CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 100---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.483.5CBBB-12 ~ 119.5---7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.483.5CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.894CBBB-12 ~ 119.5---7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051 ~ 3.894CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.484.5CBBB-12 ~ 119.5---7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.484.5CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.985CBBB-12 ~ 149.5---7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 4.985CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 5.485.5CBBB-12 ~ 149.5---7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.051.5 ~ 5.485.5CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 5.986CBBB-12 ~ 149.5---7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 5.986CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.486.5CBBB-12 ~ 149.5---7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.486.5CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.987CBBB-12 ~ 149.5---7 ~ 150---2.01 ~ 6.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 6.987CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 6.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 7.988CBBB-12 ~ 149.5---7 ~ 150---2.01 ~ 7.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 7.988CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 7.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 9.9810CBBB-12 ~ 149.5---7 ~ 150---2.01 ~ 9.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 9.9810CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 9.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 12.9913CBBB-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 12.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 12.9913CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 12.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 15.9916CBBB-12 ~ 149---7 ~ 150---2.01 ~ 15.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.052 ~ 15.9916CBBB--5 ~ 12.79--7 ~ 150---2.01 ~ 15.99--5.6 ~ 149.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.055 ~ 19.9920CBBB-28 ~ 149---6.5 ~ 150---5.01 ~ 19.99--6.5 ~ 149.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.055 ~ 19.9920CBBB--5 ~ 27.99--6.5 ~ 150---5.01 ~ 19.99--6.5 ~ 149.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.5 ~ 1.481CBBC-12 ~ 99.5-0.1 ~ 0.6-7 ~ 100---0.51 ~ 1.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.5 ~ 1.481CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 0.6-7 ~ 100---0.51 ~ 1.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.5 ~ 1.481.5CBBC-12 ~ 99.5-0.1 ~ 0.6-7 ~ 120---0.51 ~ 1.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.5 ~ 1.481.5CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 0.6-7 ~ 120---0.51 ~ 1.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.7 ~ 1.982CBBC-12 ~ 99.5-0.1 ~ 0.8-7 ~ 120---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.7 ~ 1.982CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 0.8-7 ~ 120---0.71 ~ 1.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.75 ~ 2.492.5CBBC-12 ~ 99.5-0.1 ~ 1.1-7 ~ 120---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.75 ~ 2.492.5CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 1.1-7 ~ 120---0.71 ~ 2.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 2.983CBBC-12 ~ 99.5-0.1 ~ 1.3-7 ~ 120---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 2.983CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 1.3-7 ~ 120---1.01 ~ 2.99--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 3.483.5CBBC-12 ~ 99.5-0.1 ~ 1.6-7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 3.483.5CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 1.6-7 ~ 120---1.01 ~ 3.49--5.6 ~ 99.4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 3.894CBBC-12 ~ 119.5-0.1 ~ 1.8-7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 3.894CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 1.8-7 ~ 120---1.01 ~ 3.99--5.6 ~ 119.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.484.5CBBC-12 ~ 119.5-0.1 ~ 2.1-7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.484.5CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 2.1-7 ~ 120---1.51 ~ 4.49--5.6 ~ 119.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.985CBBC-12 ~ 149.9-0.1 ~ 2.3-7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 4.985CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 2.3-7 ~ 150---1.51 ~ 4.99--5.6 ~ 149.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 5.485.5CBBC-12 ~ 149.9-0.1 ~ 2.6-7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 5.485.5CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 2.6-7 ~ 150---1.51 ~ 5.49--5.6 ~ 149.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 5.986CBBC-12 ~ 149.9-0.1 ~ 2.8-7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 5.986CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 2.8-7 ~ 150---2.01 ~ 5.99--5.6 ~ 149.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 6.486.5CBBC-12 ~ 149.9-0.1 ~ 3.1-7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 6.486.5CBBC--5 ~ 12.790.1 ~ 3.1-7 ~ 150---2.01 ~ 6.49--5.6 ~ 149.7

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Dos pasos Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Tolerancia de gradiente de punta 0/-0.005
Punta lapeada o no Ninguno