(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Liberación de gas Pasadores de núcleo de un solo paso sin cono - acero M2/H13, cabeza T=4 mm, diámetro de eje seleccionable

Liberación de gas Pasadores de núcleo de un solo paso sin cono - acero M2/H13, cabeza T=4 mm, diámetro de eje seleccionable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Liberación de gas en un solo paso
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tipo de paso Paso2: Ningún segundo paso

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GV-CPHS-BB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-0.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB2-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-DC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB2-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-DC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB2-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB2-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB2.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-DC[2.42-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB2.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-DC[2.42-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB2.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB2.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.35/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB3-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-DC[2.92-2.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB3-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-DC[2.92-2.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB3-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPHS-BB3-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.49/0.01]-DC[3.42-3.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.49/0.01]-DC[3.42-3.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.49/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.49/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-DC[3.42-3.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-DC[3.42-3.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.99/0.01]-DC[3.92-3.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.99/0.01]-DC[3.92-3.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.99/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-3.99/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-DC[3.92-3.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-DC[3.92-3.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB4.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.49/0.01]-DC[4.42-4.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB4.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.49/0.01]-DC[4.42-4.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB4.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.49/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB4.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.49/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.99/0.01]-DC[4.92-4.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.99/0.01]-DC[4.92-4.995/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.99/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.1/0.01]-A[1-4.99/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-DC[5.42-5.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-DC[5.42-5.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-A[1.5-5.49/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-DC[5.42-5.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-DC[5.42-5.495/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPHS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPHS-BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-118.85/0.01]-AAC[1-1.49/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de dimensión L Tolerancia de gradiente de punta A/AAC (diámetro de la punta)
(mm)
D/P (diámetro del eje)
(mm)
Tipo del primer paso Paso 1 Punta forma Forma RE (alteración de la forma R · ampliación)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (la dimensión C se puede designar en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
DC (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
Extienda la sección plana SV hacia abajo F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
N (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
SV (longitud de corte de faceta de liberación de gas)
(mm)
Cuando DC = D, se aplica DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 0.991BB---0.92 ~ 0.995-14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 0.991BB---0.92 ~ 0.995SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 0.991BB-----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 0.991BB----SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491BB---0.92 ~ 0.995-14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491BB---0.92 ~ 0.995SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491BB-----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491BB----SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.491.5BB---1.42 ~ 1.495-14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.491.5BB---1.42 ~ 1.495SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.491.5BB-----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.491.5BB----SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491.5BB---1.42 ~ 1.495-14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491.5BB---1.42 ~ 1.495SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491.5BB-----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.4 ~ 0.491.5BB----SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.992BB---1.92 ~ 1.995-14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.992BB---1.92 ~ 1.995SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.992BB-----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 1.992BB----SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 2.492.5BB---2.42 ~ 2.495-14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 2.492.5BB---2.42 ~ 2.495SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 2.492.5BB-----14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.5 ~ 2.492.5BB----SVC14.5 ~ 99.35---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 2.993BB---2.92 ~ 2.995-14.5 ~ 99.25---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 2.993BB---2.92 ~ 2.995SVC14.5 ~ 99.25---16.5 ~ 1000.3 ~ 10-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 2.993BB-----14.5 ~ 99.25---16.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 2.993BB----SVC14.5 ~ 99.25---16.5 ~ 1000.3 ~ 10----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.493.5BB---3.42 ~ 3.495-14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.493.5BB---3.42 ~ 3.495SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.493.5BB-----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.493.5BB----SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993.5BB---3.42 ~ 3.495-14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993.5BB---3.42 ~ 3.495SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993.5BB-----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.993.5BB----SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.994BB---3.92 ~ 3.995-14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.994BB---3.92 ~ 3.995SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.994BB-----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 3.994BB----SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.994BB---3.92 ~ 3.995-14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.994BB---3.92 ~ 3.995SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.994BB-----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.010.7 ~ 0.994BB----SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.494.5BB---4.42 ~ 4.495-14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.494.5BB---4.42 ~ 4.495SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.494.5BB-----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.494.5BB----SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.995BB---4.92 ~ 4.995-14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.995BB---4.92 ~ 4.995SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.995BB-----14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 4.995BB----SVC14.5 ~ 119.1---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011.5 ~ 5.495.5BB---5.42 ~ 5.495-14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011.5 ~ 5.495.5BB---5.42 ~ 5.495SVC14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011.5 ~ 5.495.5BB-----14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011.5 ~ 5.495.5BB----SVC14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 1.495.5BB---5.42 ~ 5.495-14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 1.495.5BB---5.42 ~ 5.495SVC14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 1.495.5BB-----14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 60DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH510/-0.050/-0.011 ~ 1.495.5BB----SVC14.5 ~ 118.85---16.5 ~ 1200.5 ~ 15----DCX

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Liberación de gas en un paso Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Punta lapeada o no Ninguno
Tipo del segundo paso Paso 2 No hay segundo paso