(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de núcleo de dos pasos - selección del diámetro del eje (D)/Tolerancia del diámetro del eje -0.01_-0.02 /tipo de tolerancia A·V・E + 0.015-

Pines de núcleo de dos pasos - selección del diámetro del eje (D)/Tolerancia del diámetro del eje -0.01_-0.02 /tipo de tolerancia A·V・E + 0.015-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Dos pasos
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Tolerancia de dimensión L: +0.02/0
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.015
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CAAA1-[12-100/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CAAA1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAAA2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]
CAAA2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]
CAAB1-[12-100/0.01]-F[10-98.8/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CAAB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAAB2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]
CAAB2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]
CAAC1-[12-100/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CAAC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAAC2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]
CAAC2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]
CAAD1-[12-100/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAAD1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAAD2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAAD2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-G[0.1-0.5/0.1]
CAAE1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]-Q[0.2-0.4/0.1]
CAAE2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]-Q[0.2-0.6/0.1]
CAAE2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]-Q[0.2-0.8/0.1]
CADA1-[12-100/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CADA1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CADA2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]
CADA2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]
CADA3-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-E[1-2.98/0.01]
CADA3.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[1-3.48/0.01]
CADA4-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[1-3.98/0.01]
CADA4.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]
CADA5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]
CADA5.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]
CADA6-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[2-5.98/0.01]
CADA6.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-E[2-6.48/0.01]
CADA7-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[2-6.98/0.01]
CADA8-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[2-7.98/0.01]
CADA10-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[2-9.98/0.01]
CADA13-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-12.99/0.01]-E[2.5-12.98/0.01]
CADA16-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.5-15.99/0.01]-E[2.5-15.98/0.01]
CADA20-[30-120/0.01]-F[28-119.75/0.01]-Y[28-119.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-E[5-19.99/0.01]
CADB1-[12-100/0.01]-F[10-98.8/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CADB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CADB2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]
CADB2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]
CADB3-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]
CADB3.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1.01-3.49/0.01]-J[1-3.48/0.01]-E[1-3.48/0.01]
CADB4-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.01-3.99/0.01]-J[1-3.98/0.01]-E[1-3.98/0.01]
CADB4.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.51-4.49/0.01]-J[1.5-4.48/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]
CADB5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.51-4.99/0.01]-J[1.5-4.98/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]
CADB5.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[1.51-5.49/0.01]-J[1.5-5.48/0.01]-E[1.5-5.48/0.01]
CADB6-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.01-5.99/0.01]-J[2-5.98/0.01]-E[2-5.98/0.01]
CADB6.5-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.01-6.49/0.01]-J[2-6.48/0.01]-E[2-6.48/0.01]
CADB7-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.01-6.99/0.01]-J[2-6.98/0.01]-E[2-6.98/0.01]
CADB8-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.01-7.99/0.01]-J[2-7.98/0.01]-E[2-7.98/0.01]
CADB10-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.01-9.99/0.01]-J[2-9.98/0.01]-E[2-9.98/0.01]
CADB13-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.51-12.99/0.01]-J[2.5-12.98/0.01]-E[2.5-12.98/0.01]
CADB16-[12-120/0.01]-F[10-119.75/0.01]-Y[10-119.5/0.01]-V[2.51-15.99/0.01]-J[2.5-15.98/0.01]-E[2.5-15.98/0.01]
CADB20-[30-120/0.01]-F[28-119.75/0.01]-Y[28-119.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-J[5-19.98/0.01]-E[5-19.98/0.01]
CADC1-[12-100/0.01]-F[10-98.9/0.01]-Y[10.5-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CADC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.51-1.49/0.01]-J[0.5-1.48/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CADC2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-1.99/0.01]-J[0.7-1.98/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]
CADC2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[0.71-2.49/0.01]-J[0.7-2.48/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]
CADC3-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-Y[10-99.5/0.01]-V[1.01-2.99/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Paso (forma del segundo paso) A (tipo de diámetro del primer escalón)
(mm)
C (ancho de la forma cónica del primer paso)
(mm)
E (diámetro de la punta)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
G (ancho de chaflán C de la forma del segundo escalón)
(mm)
J (Tipo del segundo paso)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Q (biselado de la forma R del segundo paso)
(mm)
R (primer paso tipo R)
(mm)
V (Tipo del segundo paso)
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C1CAA--0.5 ~ 0.9810 ~ 98.9--12 ~ 100--0.51 ~ 0.9910.5 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C1.5CAA--0.5 ~ 1.4810 ~ 99.5--12 ~ 100--0.5 ~ 1.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C2CAA--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.5--12 ~ 100--0.7 ~ 1.9910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C2.5CAA--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.5--12 ~ 100--0.7 ~ 2.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C1CAB--0.5 ~ 0.9810 ~ 98.8-0.5 ~ 0.9812 ~ 100--0.51 ~ 0.9910.5 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C1.5CAB--0.5 ~ 1.4810 ~ 99.5-0.5 ~ 1.4812 ~ 100--0.51 ~ 1.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C2CAB--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.5-0.7 ~ 1.9812 ~ 100--0.71 ~ 1.9910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C2.5CAB--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.5-0.7 ~ 2.4812 ~ 100--0.71 ~ 2.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C1CAC--0.5 ~ 0.9810 ~ 98.9-0.5 ~ 0.9812 ~ 100--0.51 ~ 0.9910.5 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C1.5CAC--0.5 ~ 1.4810 ~ 99.5-0.5 ~ 1.4812 ~ 100--0.51 ~ 1.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C2CAC--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.5-0.7 ~ 1.9812 ~ 100--0.71 ~ 1.9910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C2.5CAC--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.5-0.7 ~ 2.4812 ~ 100--0.71 ~ 2.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C1CAD--0.5 ~ 0.9810 ~ 98.90.1 ~ 0.50.5 ~ 0.9812 ~ 100--0.51 ~ 0.9910.5 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C1.5CAD--0.5 ~ 1.4810 ~ 99.50.1 ~ 0.50.5 ~ 1.4812 ~ 100--0.51 ~ 1.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C2CAD--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.50.1 ~ 0.50.7 ~ 1.9812 ~ 100--0.71 ~ 1.9910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C2.5CAD--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.50.1 ~ 0.50.7 ~ 2.4812 ~ 100--0.71 ~ 2.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C1.5CAE--0.5 ~ 1.4810 ~ 99.5-0.5 ~ 1.4812 ~ 1000.2 ~ 0.4-0.51 ~ 1.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C2CAE--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.5-0.7 ~ 1.9812 ~ 1000.2 ~ 0.6-0.71 ~ 1.9910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10MAS1C2.5CAE--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.5-0.7 ~ 2.4812 ~ 1000.2 ~ 0.8-0.71 ~ 2.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD611CAA--0.5 ~ 0.9810 ~ 98.9--12 ~ 100--0.51 ~ 0.9910.5 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD611.5CAA--0.5 ~ 1.4810 ~ 99.5--12 ~ 100--0.5 ~ 1.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD612CAA--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.5--12 ~ 100--0.7 ~ 1.9910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD612.5CAA--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.5--12 ~ 100--0.7 ~ 2.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD613CAA--1 ~ 2.9810 ~ 99.5--12 ~ 100--1 ~ 2.9910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD613.5CAA--1 ~ 3.4810 ~ 99.5--12 ~ 100--1 ~ 3.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD614CAA--1 ~ 3.9810 ~ 119.75--12 ~ 120--1 ~ 3.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD614.5CAA--1.5 ~ 4.4810 ~ 119.75--12 ~ 120--1.5 ~ 4.4910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD615CAA--1.5 ~ 4.9810 ~ 119.75--12 ~ 120--1.5 ~ 4.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD615.5CAA--1.5 ~ 5.4810 ~ 119.75--12 ~ 120--1.5 ~ 5.4910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD616CAA--2 ~ 5.9810 ~ 119.75--12 ~ 120--2 ~ 5.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD616.5CAA--2 ~ 6.4810 ~ 119.75--12 ~ 120--2 ~ 6.4910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD617CAA--2 ~ 6.9810 ~ 119.75--12 ~ 120--2 ~ 6.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD618CAA--2 ~ 7.9810 ~ 119.75--12 ~ 120--2 ~ 7.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD6110CAA--2 ~ 9.9810 ~ 119.75--12 ~ 120--2 ~ 9.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD6113CAA--2.5 ~ 12.9810 ~ 119.75--12 ~ 120--2.5 ~ 12.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD6116CAA--2.5 ~ 15.9810 ~ 119.75--12 ~ 120--2.5 ~ 15.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD6120CAA--5 ~ 19.9928 ~ 119.75--30 ~ 120--5 ~ 19.9928 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD611CAB--0.5 ~ 0.9810 ~ 98.8-0.5 ~ 0.9812 ~ 100--0.51 ~ 0.9910.5 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD611.5CAB--0.5 ~ 1.4810 ~ 99.5-0.5 ~ 1.4812 ~ 100--0.51 ~ 1.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD612CAB--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.5-0.7 ~ 1.9812 ~ 100--0.71 ~ 1.9910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD612.5CAB--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.5-0.7 ~ 2.4812 ~ 100--0.71 ~ 2.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD613CAB--1 ~ 2.9810 ~ 99.5-1 ~ 2.9812 ~ 100--1.01 ~ 2.9910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD613.5CAB--1 ~ 3.4810 ~ 99.5-1 ~ 3.4812 ~ 100--1.01 ~ 3.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD614CAB--1 ~ 3.9810 ~ 119.75-1 ~ 3.9812 ~ 120--1.01 ~ 3.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD614.5CAB--1.5 ~ 4.4810 ~ 119.75-1.5 ~ 4.4812 ~ 120--1.51 ~ 4.4910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD615CAB--1.5 ~ 4.9810 ~ 119.75-1.5 ~ 4.9812 ~ 120--1.51 ~ 4.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD615.5CAB--1.5 ~ 5.4810 ~ 119.75-1.5 ~ 5.4812 ~ 120--1.51 ~ 5.4910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD616CAB--2 ~ 5.9810 ~ 119.75-2 ~ 5.9812 ~ 120--2.01 ~ 5.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD616.5CAB--2 ~ 6.4810 ~ 119.75-2 ~ 6.4812 ~ 120--2.01 ~ 6.4910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD617CAB--2 ~ 6.9810 ~ 119.75-2 ~ 6.9812 ~ 120--2.01 ~ 6.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD618CAB--2 ~ 7.9810 ~ 119.75-2 ~ 7.9812 ~ 120--2.01 ~ 7.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD6110CAB--2 ~ 9.9810 ~ 119.75-2 ~ 9.9812 ~ 120--2.01 ~ 9.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD6113CAB--2.5 ~ 12.9810 ~ 119.75-2.5 ~ 12.9812 ~ 120--2.51 ~ 12.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD6116CAB--2.5 ~ 15.9810 ~ 119.75-2.5 ~ 15.9812 ~ 120--2.51 ~ 15.9910 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD6120CAB--5 ~ 19.9828 ~ 119.75-5 ~ 19.9830 ~ 120--5 ~ 19.9928 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD611CAC--0.5 ~ 0.9810 ~ 98.9-0.5 ~ 0.9812 ~ 100--0.51 ~ 0.9910.5 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD611.5CAC--0.5 ~ 1.4810 ~ 99.5-0.5 ~ 1.4812 ~ 100--0.51 ~ 1.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD612CAC--0.7 ~ 1.9810 ~ 99.5-0.7 ~ 1.9812 ~ 100--0.71 ~ 1.9910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD612.5CAC--0.7 ~ 2.4810 ~ 99.5-0.7 ~ 2.4812 ~ 100--0.71 ~ 2.4910 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD613CAC--1 ~ 2.9810 ~ 99.5-1 ~ 2.9812 ~ 100--1.01 ~ 2.9910 ~ 99.5

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Dos pasos Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 Tolerancia de dimensión L +0.02/0
Tolerancia de gradiente de punta ±0.015 Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4)