(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos del núcleo de dos escalones de precisión -Diámetro del eje (D) Selección / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005 / Punta A ・ V ・ E Tolerancia ± 0.005 Tipo-

Pernos del núcleo de dos escalones de precisión -Diámetro del eje (D) Selección / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005 / Punta A ・ V ・ E Tolerancia ± 0.005 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Dos pasos
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión L: +0.01/0
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CAVA1-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[14-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CAVA1-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[14-99.5/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CAVA1.5-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.5-99/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAVA1.5-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-99/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAVA2-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.5-99/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01]
CAVA2-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-99/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01]
CAVA2.5-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.5-99/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
CAVA2.5-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-99/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
CAVA3-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.5-99/0.01]-V[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]
CAVA3-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-99/0.01]-V[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]
CAVA3.5-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.5-99/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]
CAVA3.5-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-99/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]
CAVA4-[7-120/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
CAVA4-[7-120/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
CAVA4.5-[7-120/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
CAVA4.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
CAVA5-[7-150/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-E[1.5-4.99/0.01]
CAVA5-[7-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-E[1.5-4.99/0.01]
CAVA5.5-[7-150/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[1.5-5.49/0.01]
CAVA5.5-[7-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[1.5-5.49/0.01]
CAVA6-[7-150/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[2-5.99/0.01]
CAVA6-[7-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[2-5.99/0.01]
CAVA6.5-[7-150/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01]
CAVA6.5-[7-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-E[2-6.49/0.01]
CAVA7-[7-150/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]
CAVA7-[7-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]
CAVA8-[7-150/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]
CAVA8-[7-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]
CAVA10-[7-150/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01]
CAVA10-[7-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[2-9.99/0.01]
CAVA13-[7-150/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2.5-12.99/0.01]-E[2.5-12.99/0.01]
CAVA13-[7-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2.5-12.99/0.01]-E[2.5-12.99/0.01]
CAVA16-[7-150/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2.5-15.99/0.01]-E[2.5-15.99/0.01]
CAVA16-[7-150/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-119.5/0.01]-V[2.5-15.99/0.01]-E[2.5-15.99/0.01]
CAVA20-[6.5-13.99/0.01]-F[28-119.75/0.01]-Y[5-119.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-E[5-19.99/0.01]
CAVA20-[6.5-13.99/0.01]-FC[5-27.99/0.01]-Y[5-119.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-E[5-19.99/0.01]
CAVA20-[30-150/0.01]-F[28-119.75/0.01]-Y[5-119.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-E[5-19.99/0.01]
CAVA20-[30-150/0.01]-FC[5-27.99/0.01]-Y[5-119.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-E[5-19.99/0.01]
CAVB1-[7-100/0.01]-F[12-98.8/0.01]-Y[20.5-99.3/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CAVB1-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[20.5-99.3/0.01]-V[0.51-0.99/0.01]-J[0.5-0.98/0.01]-E[0.5-0.98/0.01]
CAVB1.5-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.55-1.49/0.01]-J[0.5-1.45/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAVB1.5-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.55-1.49/0.01]-J[0.5-1.45/0.01]-E[0.5-1.48/0.01]
CAVB2-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.75-1.99/0.01]-J[0.7-1.95/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]
CAVB2-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.75-1.99/0.01]-J[0.7-1.95/0.01]-E[0.7-1.98/0.01]
CAVB2.5-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.75-2.49/0.01]-J[0.7-2.45/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]
CAVB2.5-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.75-2.49/0.01]-J[0.7-2.45/0.01]-E[0.7-2.48/0.01]
CAVB3-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.95-2.99/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]
CAVB3-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.95-2.99/0.01]-J[1-2.98/0.01]-E[1-2.98/0.01]
CAVB3.5-[7-100/0.01]-F[12-99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.95-3.49/0.01]-J[1-3.45/0.01]-E[1-3.48/0.01]
CAVB3.5-[7-100/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.95-3.49/0.01]-J[1-3.45/0.01]-E[1-3.48/0.01]
CAVB4-[7-120/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.95-3.99/0.01]-J[1-3.95/0.01]-E[1-3.98/0.01]
CAVB4-[7-120/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[98.5-119.5/0.01]-V[0.95-3.99/0.01]-J[1-3.95/0.01]-E[1-3.98/0.01]
CAVB4-[7-120/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[0.95-3.99/0.01]-J[1-3.95/0.01]-E[1-3.98/0.01]
CAVB4-[7-120/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[98.5-119.5/0.01]-V[0.95-3.99/0.01]-J[1-3.95/0.01]-E[1-3.98/0.01]
CAVB4.5-[7-120/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[1.45-4.49/0.01]-J[1.5-4.45/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]
CAVB4.5-[7-120/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[98.5-119.5/0.01]-V[1.45-4.49/0.01]-J[1.5-4.45/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]
CAVB4.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[1.45-4.49/0.01]-J[1.5-4.45/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]
CAVB4.5-[7-120/0.01]-FC[5-12.99/0.01]-Y[98.5-119.5/0.01]-V[1.45-4.49/0.01]-J[1.5-4.45/0.01]-E[1.5-4.48/0.01]
CAVB5-[7-150/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[5.5-96/0.01]-V[1.45-4.99/0.01]-J[1.5-4.95/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]
CAVB5-[7-150/0.01]-F[12-119/0.01]-Y[98.5-119.5/0.01]-V[1.45-4.99/0.01]-J[1.5-4.95/0.01]-E[1.5-4.98/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Paso (forma del segundo paso) A (tipo de diámetro del primer escalón)
(mm)
C (ancho de la forma cónica del primer paso)
(mm)
E (diámetro de la punta)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán C de la forma del segundo escalón)
(mm)
J (Tipo del segundo paso)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Q (biselado de la forma R del segundo paso)
(mm)
R (primer paso tipo R)
(mm)
V (Tipo del segundo paso)
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511CAA--0.5 ~ 0.9812 ~ 99---7 ~ 100--0.51 ~ 0.9914 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511CAA--0.5 ~ 0.98-5 ~ 12.99--7 ~ 100--0.51 ~ 0.9914 ~ 99.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.5CAA--0.5 ~ 1.4812 ~ 99---7 ~ 100--0.5 ~ 1.495.5 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.5CAA--0.5 ~ 1.48-5 ~ 12.99--7 ~ 100--0.5 ~ 1.495.5 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512CAA--0.7 ~ 1.9912 ~ 99---7 ~ 100--0.7 ~ 1.995.5 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512CAA--0.7 ~ 1.99-5 ~ 12.99--7 ~ 100--0.7 ~ 1.995.5 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512.5CAA--0.7 ~ 2.4912 ~ 99---7 ~ 100--0.7 ~ 2.495.5 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512.5CAA--0.7 ~ 2.49-5 ~ 12.99--7 ~ 100--0.7 ~ 2.495.5 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513CAA--1 ~ 2.9912 ~ 99---7 ~ 100--1 ~ 2.995.5 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513CAA--1 ~ 2.99-5 ~ 12.99--7 ~ 100--1 ~ 2.995.5 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513.5CAA--1 ~ 3.4912 ~ 99---7 ~ 100--1 ~ 3.495.5 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513.5CAA--1 ~ 3.49-5 ~ 12.99--7 ~ 100--1 ~ 3.495.5 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514CAA--1 ~ 3.9912 ~ 119---7 ~ 120--1 ~ 3.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514CAA--1 ~ 3.99-5 ~ 12.99--7 ~ 120--1 ~ 3.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514.5CAA--1.5 ~ 4.4912 ~ 119---7 ~ 120--1.5 ~ 4.495.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514.5CAA--1.5 ~ 4.49-5 ~ 12.99--7 ~ 120--1.5 ~ 4.495.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH515CAA--1.5 ~ 4.9912 ~ 119---7 ~ 150--1.5 ~ 4.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH515CAA--1.5 ~ 4.99-5 ~ 12.99--7 ~ 150--1.5 ~ 4.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH515.5CAA--1.5 ~ 5.4912 ~ 119---7 ~ 150--1.5 ~ 5.495.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH515.5CAA--1.5 ~ 5.49-5 ~ 12.99--7 ~ 150--1.5 ~ 5.495.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH516CAA--2 ~ 5.9912 ~ 119---7 ~ 150--2 ~ 5.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH516CAA--2 ~ 5.99-5 ~ 12.99--7 ~ 150--2 ~ 5.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH516.5CAA--2 ~ 6.4912 ~ 119---7 ~ 150--2 ~ 6.495.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH516.5CAA--2 ~ 6.49-5 ~ 12.99--7 ~ 150--2 ~ 6.495.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH517CAA--2 ~ 6.9912 ~ 119---7 ~ 150--2 ~ 6.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH517CAA--2 ~ 6.99-5 ~ 12.99--7 ~ 150--2 ~ 6.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH518CAA--2 ~ 7.9912 ~ 119---7 ~ 150--2 ~ 7.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH518CAA--2 ~ 7.99-5 ~ 12.99--7 ~ 150--2 ~ 7.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5110CAA--2 ~ 9.9912 ~ 119---7 ~ 150--2 ~ 9.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5110CAA--2 ~ 9.99-5 ~ 12.99--7 ~ 150--2 ~ 9.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5113CAA--2.5 ~ 12.9912 ~ 119---7 ~ 150--2.5 ~ 12.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5113CAA--2.5 ~ 12.99-5 ~ 12.99--7 ~ 150--2.5 ~ 12.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5116CAA--2.5 ~ 15.9912 ~ 119---7 ~ 150--2.5 ~ 15.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5116CAA--2.5 ~ 15.99-5 ~ 12.99--7 ~ 150--2.5 ~ 15.995.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5120CAA--5 ~ 19.9928 ~ 119.75---6.5 ~ 13.99--5 ~ 19.995 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5120CAA--5 ~ 19.99-5 ~ 27.99--6.5 ~ 13.99--5 ~ 19.995 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5120CAA--5 ~ 19.9928 ~ 119.75---30 ~ 150--5 ~ 19.995 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH5120CAA--5 ~ 19.99-5 ~ 27.99--30 ~ 150--5 ~ 19.995 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511CAB--0.5 ~ 0.9812 ~ 98.8--0.5 ~ 0.987 ~ 100--0.51 ~ 0.9920.5 ~ 99.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511CAB--0.5 ~ 0.98-5 ~ 12.99-0.5 ~ 0.987 ~ 100--0.51 ~ 0.9920.5 ~ 99.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.5CAB--0.5 ~ 1.4812 ~ 99--0.5 ~ 1.457 ~ 100--0.55 ~ 1.495.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH511.5CAB--0.5 ~ 1.48-5 ~ 12.99-0.5 ~ 1.457 ~ 100--0.55 ~ 1.495.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512CAB--0.7 ~ 1.9812 ~ 99--0.7 ~ 1.957 ~ 100--0.75 ~ 1.995.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512CAB--0.7 ~ 1.98-5 ~ 12.99-0.7 ~ 1.957 ~ 100--0.75 ~ 1.995.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512.5CAB--0.7 ~ 2.4812 ~ 99--0.7 ~ 2.457 ~ 100--0.75 ~ 2.495.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH512.5CAB--0.7 ~ 2.48-5 ~ 12.99-0.7 ~ 2.457 ~ 100--0.75 ~ 2.495.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513CAB--1 ~ 2.9812 ~ 99--1 ~ 2.987 ~ 100--0.95 ~ 2.995.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513CAB--1 ~ 2.98-5 ~ 12.99-1 ~ 2.987 ~ 100--0.95 ~ 2.995.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513.5CAB--1 ~ 3.4812 ~ 99--1 ~ 3.457 ~ 100--0.95 ~ 3.495.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH513.5CAB--1 ~ 3.48-5 ~ 12.99-1 ~ 3.457 ~ 100--0.95 ~ 3.495.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514CAB--1 ~ 3.9812 ~ 119--1 ~ 3.957 ~ 120--0.95 ~ 3.995.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514CAB--1 ~ 3.9812 ~ 119--1 ~ 3.957 ~ 120--0.95 ~ 3.9998.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514CAB--1 ~ 3.98-5 ~ 12.99-1 ~ 3.957 ~ 120--0.95 ~ 3.995.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514CAB--1 ~ 3.98-5 ~ 12.99-1 ~ 3.957 ~ 120--0.95 ~ 3.9998.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514.5CAB--1.5 ~ 4.4812 ~ 119--1.5 ~ 4.457 ~ 120--1.45 ~ 4.495.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514.5CAB--1.5 ~ 4.4812 ~ 119--1.5 ~ 4.457 ~ 120--1.45 ~ 4.4998.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514.5CAB--1.5 ~ 4.48-5 ~ 12.99-1.5 ~ 4.457 ~ 120--1.45 ~ 4.495.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH514.5CAB--1.5 ~ 4.48-5 ~ 12.99-1.5 ~ 4.457 ~ 120--1.45 ~ 4.4998.5 ~ 119.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH515CAB--1.5 ~ 4.9812 ~ 119--1.5 ~ 4.957 ~ 150--1.45 ~ 4.995.5 ~ 96
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH515CAB--1.5 ~ 4.9812 ~ 119--1.5 ~ 4.957 ~ 150--1.45 ~ 4.9998.5 ~ 119.5

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Dos pasos Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Tolerancia de dimensión L +0.01/0
Tolerancia de gradiente de punta ±0.005 Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4)