(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de núcleo de un solo escalón recubiertos -Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0.01 mm) / Tipo de recubrimiento TiCN-

Pasadores de núcleo de un solo escalón recubiertos -Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0.01 mm) / Tipo de recubrimiento TiCN-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Material: SKD61
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-CPDB1A3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-15.98/0.01]
H-CPDB1A4-[12-120/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]
H-CPDB1A4.5-[12-120/0.01]-P[3-4.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-4.48/0.01]
H-CPDB1A5-[12-120/0.01]-P[3-4.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-4.98/0.01]
H-CPDB1A5.5-[12-120/0.01]-P[3-5.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]
H-CPDB1A5.5-[12-120/0.01]-P[3-5.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
H-CPDB1A6-[12-120/0.01]-P[3-5.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]
H-CPDB1A6-[12-120/0.01]-P[3-5.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
H-CPDB1A6.5-[12-120/0.01]-P[3-6.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]
H-CPDB1A6.5-[12-120/0.01]-P[3-6.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
H-CPDB1A7-[12-120/0.01]-P[3-6.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]
H-CPDB1A7-[12-120/0.01]-P[3-6.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
H-CPDB1A8-[12-120/0.01]-P[3-7.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]
H-CPDB1A8-[12-120/0.01]-P[3-7.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
H-CPDB1A10-[12-120/0.01]-P[3-9.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]
H-CPDB1A10-[12-120/0.01]-P[3-9.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
H-CPDB1A13-[12-120/0.01]-P[3-12.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-12.98/0.01]
H-CPDB1A16-[12-120/0.01]-P[3-15.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-15.98/0.01]
H-CPDB1A20-[30-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]-F[28-119.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]
H-CPDB1A20-[30-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]-F[28-119.5/0.01]-VC[4-4.99/0.01]
H-CPDB1AB3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]
H-CPDB1AB4-[12-120/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]
H-CPDB1AB4.5-[12-120/0.01]-P[3-4.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-4.48/0.01]
H-CPDB1AB5-[12-120/0.01]-P[3-4.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-4.98/0.01]
H-CPDB1AB5.5-[12-120/0.01]-P[3-5.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]
H-CPDB1AB5.5-[12-120/0.01]-P[3-5.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
H-CPDB1AB6-[12-120/0.01]-P[3-5.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]
H-CPDB1AB6-[12-120/0.01]-P[3-5.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
H-CPDB1AB6.5-[12-120/0.01]-P[3-6.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]
H-CPDB1AB6.5-[12-120/0.01]-P[3-6.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
H-CPDB1AB7-[12-120/0.01]-P[3-6.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]
H-CPDB1AB7-[12-120/0.01]-P[3-6.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
H-CPDB1AB8-[12-120/0.01]-P[3-7.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]
H-CPDB1AB8-[12-120/0.01]-P[3-7.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
H-CPDB1AB10-[12-120/0.01]-P[3-9.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]
H-CPDB1AB10-[12-120/0.01]-P[3-9.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
H-CPDB1AB13-[12-120/0.01]-P[3-12.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-12.98/0.01]
H-CPDB1AB16-[12-120/0.01]-P[3-15.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-15.98/0.01]
H-CPDB1AB20-[30-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]-F[28-119.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]
H-CPDB1AB20-[30-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]-F[28-119.5/0.01]-VC[4-4.99/0.01]
H-CPDB1AC3.5-[12-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]
H-CPDB1AC4-[12-120/0.01]-P[3-3.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
H-CPDB1AC4.5-[12-120/0.01]-P[3-4.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-4.48/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
H-CPDB1AC5-[12-120/0.01]-P[3-4.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1-4.98/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
H-CPDB1AC5.5-[12-120/0.01]-P[3-5.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
H-CPDB1AC5.5-[12-120/0.01]-P[3-5.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
H-CPDB1AC6-[12-120/0.01]-P[3-5.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
H-CPDB1AC6-[12-120/0.01]-P[3-5.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
H-CPDB1AC6.5-[12-120/0.01]-P[3-6.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-6.48/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
H-CPDB1AC6.5-[12-120/0.01]-P[3-6.49/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
H-CPDB1AC7-[12-120/0.01]-P[3-6.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
H-CPDB1AC7-[12-120/0.01]-P[3-6.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
H-CPDB1AC8-[12-120/0.01]-P[3-7.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
H-CPDB1AC8-[12-120/0.01]-P[3-7.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
H-CPDB1AC10-[12-120/0.01]-P[3-9.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
H-CPDB1AC10-[12-120/0.01]-P[3-9.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
H-CPDB1AC13-[12-120/0.01]-P[3-12.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-12.98/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
H-CPDB1AC16-[12-120/0.01]-P[3-15.99/0.01]-F[10-119.5/0.01]-V[2-15.98/0.01]-G[0.5-7.9/0.1]
H-CPDB1AC20-[30-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]-F[28-119.5/0.01]-V[5-19.99/0.01]-G[0.5-9.9/0.1]
H-CPDB1AC20-[30-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]-F[28-119.5/0.01]-VC[4-4.99/0.01]-G[0.5-9.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Forma (forma de la punta) No. (diámetro nominal)
(mm)
RE (alteración de la forma R · ampliación)
(mm)
A (diámetro de forma escalonada)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (Designación de la dimensión C en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
VC (alteración de la dimensión V, menor que V min)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 3.491ASin procesamiento3.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120---1 ~ 15.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 3.991ASin procesamiento4----10 ~ 119.5--12 ~ 120---1 ~ 3.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 4.491ASin procesamiento4.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120---1 ~ 4.48-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 4.991ASin procesamiento5----10 ~ 119.5--12 ~ 120---1 ~ 4.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 5.491ASin procesamiento5.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120---1.5 ~ 5.48-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 5.491ASin procesamiento5.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 5.991ASin procesamiento6----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 5.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 5.991ASin procesamiento6----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 6.491ASin procesamiento6.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 6.48-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 6.491ASin procesamiento6.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 6.991ASin procesamiento7----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 6.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 6.991ASin procesamiento7----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 7.991ASin procesamiento8----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 7.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 7.991ASin procesamiento8----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 9.991ASin procesamiento10----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 9.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 9.991ASin procesamiento10----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 12.991ASin procesamiento13----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 12.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 15.991ASin procesamiento16----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 15.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/016 ~ 19.991ASin procesamiento20----28 ~ 119.5--30 ~ 120---5 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/016 ~ 19.991ASin procesamiento20----28 ~ 119.5--30 ~ 120----4 ~ 4.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 3.491AB3.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120---1 ~ 3.48-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 3.991AB4----10 ~ 119.5--12 ~ 120---1 ~ 3.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 4.491AB4.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120---1 ~ 4.48-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 4.991AB5----10 ~ 119.5--12 ~ 120---1 ~ 4.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 5.491AB5.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120---1.5 ~ 5.48-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 5.491AB5.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 5.991AB6----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 5.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 5.991AB6----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 6.491AB6.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 6.48-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 6.491AB6.5----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 6.991AB7----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 6.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 6.991AB7----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 7.991AB8----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 7.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 7.991AB8----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 9.991AB10----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 9.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 9.991AB10----10 ~ 119.5--12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 12.991AB13----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 12.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.13 ~ 15.991AB16----10 ~ 119.5--12 ~ 120---2 ~ 15.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.116 ~ 19.991AB20----28 ~ 119.5--30 ~ 120---5 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.116 ~ 19.991AB20----28 ~ 119.5--30 ~ 120----4 ~ 4.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 3.491AC3.5----10 ~ 119.50.5 ~ 1.7-12 ~ 120---1 ~ 3.48-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 3.991AC4----10 ~ 119.50.5 ~ 1.9-12 ~ 120---1 ~ 3.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 4.491AC4.5----10 ~ 119.50.5 ~ 2.2-12 ~ 120---1 ~ 4.48-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 4.991AC5----10 ~ 119.50.5 ~ 2.4-12 ~ 120---1 ~ 4.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 5.491AC5.5----10 ~ 119.50.5 ~ 2.7-12 ~ 120---1.5 ~ 5.48-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 5.491AC5.5----10 ~ 119.50.5 ~ 2.7-12 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 5.991AC6----10 ~ 119.50.5 ~ 2.9-12 ~ 120---2 ~ 5.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 5.991AC6----10 ~ 119.50.5 ~ 2.9-12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 6.491AC6.5----10 ~ 119.50.5 ~ 3.2-12 ~ 120---2 ~ 6.48-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 6.491AC6.5----10 ~ 119.50.5 ~ 3.2-12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 6.991AC7----10 ~ 119.50.5 ~ 3.4-12 ~ 120---2 ~ 6.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 6.991AC7----10 ~ 119.50.5 ~ 3.4-12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 7.991AC8----10 ~ 119.50.5 ~ 3.9-12 ~ 120---2 ~ 7.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 7.991AC8----10 ~ 119.50.5 ~ 3.9-12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 9.991AC10----10 ~ 119.50.5 ~ 4.9-12 ~ 120---2 ~ 9.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 9.991AC10----10 ~ 119.50.5 ~ 4.9-12 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 12.991AC13----10 ~ 119.50.5 ~ 6.4-12 ~ 120---2 ~ 12.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/03 ~ 15.991AC16----10 ~ 119.50.5 ~ 7.9-12 ~ 120---2 ~ 15.98-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/016 ~ 19.991AC20----28 ~ 119.50.5 ~ 9.9-30 ~ 120---5 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.02/016 ~ 19.991AC20----28 ~ 119.50.5 ~ 9.9-30 ~ 120----4 ~ 4.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Un paso Material SKD61 Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02
Tolerancia de gradiente de punta ±0.02 Tratamiento de superficies Recubrimiento de TiCN Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Paso (forma del segundo paso) No hay segundo paso