(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de núcleo de un solo paso con liberación de gas: varias opciones de acero, cabeza T=4 mm, lado plano

Pasadores de núcleo de un solo paso con liberación de gas: varias opciones de acero, cabeza T=4 mm, lado plano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Liberación de gas en un solo paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GV-CPD-1A1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1A1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1A1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1A1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1A1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1A1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1A1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1A1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1A2-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1A2-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1A2.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1A2.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1A3-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1A3-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1A3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A3.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A4-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A4.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A4.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A5.5-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A6-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A6-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A6-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A6-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A7-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A7-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A7-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A7-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A8-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A8-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A8-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A8-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A10-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A10-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A10-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A10-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1A13-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-12.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPD-1A13-[16.5-120/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-12.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPD-1AB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1AB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1AB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1AB1-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1AB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1AB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1AB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1AB1.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1AB2-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1AB2-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPD-1AB2.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPD-1AB2.5-[16.5-100/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia del diámetro del eje Tolerancia de dimensión L Tolerancia de gradiente de punta D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Forma (forma de la punta) A (diámetro de forma escalonada)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (Designación de la dimensión C en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
DC (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
Extienda la sección plana SV hacia abajo F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
N (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
SV (longitud de corte de faceta de liberación de gas)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
VC (alteración de la dimensión V, menor que V min)
(mm)
Cuando DC = D, se aplica DCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01511ASin procesamiento-----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 500.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01511ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---0.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01511ASin procesamiento-----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 50-0.4 ~ 0.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01511ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.4 ~ 0.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.51ASin procesamiento-----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 500.5 ~ 1.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.51ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---0.5 ~ 1.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.51ASin procesamiento-----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 50-0.4 ~ 0.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0151.51ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.4 ~ 0.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01521ASin procesamiento-----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 500.5 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01521ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---0.5 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152.51ASin procesamiento-----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 500.5 ~ 2.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0152.51ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---0.5 ~ 2.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01531ASin procesamiento-----14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 500.7 ~ 2.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01531ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 99.5--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---0.7 ~ 2.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.51ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 601 ~ 3.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.51ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---1 ~ 3.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.51ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 60-0.7 ~ 0.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0153.51ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----0.7 ~ 0.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01541ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 601 ~ 3.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01541ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---1 ~ 3.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01541ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 60-0.7 ~ 0.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01541ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----0.7 ~ 0.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0154.51ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 601 ~ 4.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0154.51ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---1 ~ 4.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01551ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 601 ~ 4.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01551ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---1 ~ 4.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.51ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 601.5 ~ 5.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.51ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---1.5 ~ 5.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.51ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 60-1 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.0155.51ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----1 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01561ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 602 ~ 5.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01561ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 5.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01561ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 60-1.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01561ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----1.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01571ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 602 ~ 6.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01571ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 6.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01571ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 60-1.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01571ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----1.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01581ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 602 ~ 7.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01581ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 7.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01581ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 60-1.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.01581ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----1.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.015101ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 602 ~ 9.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.015101ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 9.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.015101ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 60-1.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.015101ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15----1.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.015131ASin procesamiento-----14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15--2 ~ 602 ~ 12.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.02+0.02/0±0.015131ASin procesamiento----SVC14.5 ~ 119.5--16.5 ~ 1200.5 ~ 15---2 ~ 12.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.01511AB-----14.5 ~ 99.3--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 500.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.01511AB----SVC14.5 ~ 99.3--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---0.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.01511AB-----14.5 ~ 99.3--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 50-0.4 ~ 0.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.01511AB----SVC14.5 ~ 99.3--16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.4 ~ 0.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0151.51AB-----14.5 ~ 99.3--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 500.5 ~ 1.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0151.51AB----SVC14.5 ~ 99.3--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---0.5 ~ 1.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0151.51AB-----14.5 ~ 99.3--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 50-0.4 ~ 0.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0151.51AB----SVC14.5 ~ 99.3--16.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.4 ~ 0.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.01521AB-----14.5 ~ 99.25--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 500.5 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.01521AB----SVC14.5 ~ 99.25--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---0.5 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0152.51AB-----14.5 ~ 99.25--16.5 ~ 1000.3 ~ 10--2 ~ 500.5 ~ 2.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKD61-0.01/-0.020/-0.1±0.0152.51AB----SVC14.5 ~ 99.25--16.5 ~ 1000.3 ~ 10---0.5 ~ 2.49--

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Liberación de gas en un paso Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4)
Paso (forma del segundo paso) No hay segundo paso