(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de núcleo de un paso -Cabezal JIS / -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Tipo de designación-

Pasadores de núcleo de un paso -Cabezal JIS / -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Tipo de designación-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Material: SKD61
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.015

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPDJ-1A4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPDJ-1A4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPDJ-1A4.5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-4.49/0.01]
CPDJ-1A5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-4.99/0.01]
CPDJ-1A5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPDJ-1A5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPDJ-1A6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPDJ-1A6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1A6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPDJ-1A6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1A7-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPDJ-1A7-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1A8-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPDJ-1A8-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1A10-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPDJ-1A10-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AB4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPDJ-1AB4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPDJ-1AB4.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1-4.49/0.01]
CPDJ-1AB5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-4.99/0.01]
CPDJ-1AB5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPDJ-1AB5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPDJ-1AB6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPDJ-1AB6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AB6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPDJ-1AB6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AB7-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPDJ-1AB7-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AB8-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPDJ-1AB8-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AB10-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPDJ-1AB10-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPDJ-1AC4-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPDJ-1AC4-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPDJ-1AC4.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
CPDJ-1AC5-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-V[1-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
CPDJ-1AC5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
CPDJ-1AC5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
CPDJ-1AC6-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
CPDJ-1AC6-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
CPDJ-1AC6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
CPDJ-1AC6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
CPDJ-1AC7-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
CPDJ-1AC7-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
CPDJ-1AC8-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
CPDJ-1AC8-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
CPDJ-1AC10-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPDJ-1AC10-[40-120/0.01]-F[30-119/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPDJ-1AG4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG4-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG4.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1-4.49/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG5-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[1-4.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG5.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG6-[40-120/0.01]-F[30-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[2-6.49/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG6.5-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG7-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-V[2-6.99/0.01]-K[21-60/1]
CPDJ-1AG7-[40-120/0.01]-F[30-119.7/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-K[21-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión L Espesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Forma (forma de la punta) No. (diámetro nominal)
(mm)
RE (alteración de la forma R · ampliación)
(mm)
A (diámetro de forma escalonada)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (Designación de la dimensión C en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
VC (alteración de la dimensión V, menor que V min)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)41ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)41ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)4.51ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---1 ~ 4.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)51ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---1 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)5.51ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---1.5 ~ 5.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)5.51ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)61ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)61ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)6.51ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---2 ~ 6.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)6.51ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)71ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---2 ~ 6.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)71ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/08 mm (JIS)81ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---2 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/08 mm (JIS)81ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/08 mm (JIS)101ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---2 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/08 mm (JIS)101ASin procesamiento-----30 ~ 119.5--40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)41AB-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)41AB-----30 ~ 119.5--40 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)4.51AB-----30 ~ 119.7--40 ~ 120---1 ~ 4.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)51AB-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---1 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)5.51AB-----30 ~ 119.7--40 ~ 120---1.5 ~ 5.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)5.51AB-----30 ~ 119.7--40 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)61AB-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)61AB-----30 ~ 119.5--40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)6.51AB-----30 ~ 119.7--40 ~ 120---2 ~ 6.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)6.51AB-----30 ~ 119.7--40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)71AB-----30 ~ 119.7--40 ~ 120---2 ~ 6.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)71AB-----30 ~ 119.7--40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)81AB-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---2 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)81AB-----30 ~ 119.5--40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)101AB-----30 ~ 119.5--40 ~ 120---2 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.18 mm (JIS)101AB-----30 ~ 119.5--40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)41AC-----30 ~ 1190.5 ~ 1.9-40 ~ 120---1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)41AC-----30 ~ 1190.5 ~ 1.9-40 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)4.51AC-----30 ~ 119.70.5 ~ 2.2-40 ~ 120---1 ~ 4.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)51AC-----30 ~ 1190.5 ~ 2.4-40 ~ 120---1 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)5.51AC-----30 ~ 119.70.5 ~ 2.7-40 ~ 120---1.5 ~ 5.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)5.51AC-----30 ~ 119.70.5 ~ 2.7-40 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)61AC-----30 ~ 1190.5 ~ 2.9-40 ~ 120---2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)61AC-----30 ~ 1190.5 ~ 2.9-40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)6.51AC-----30 ~ 119.70.5 ~ 3.2-40 ~ 120---2 ~ 6.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)6.51AC-----30 ~ 119.70.5 ~ 3.2-40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)71AC-----30 ~ 119.50.5 ~ 3.4-40 ~ 120---2 ~ 6.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/06 mm (JIS)71AC-----30 ~ 119.50.5 ~ 3.4-40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/08 mm (JIS)81AC-----30 ~ 1190.5 ~ 3.9-40 ~ 120---2 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/08 mm (JIS)81AC-----30 ~ 1190.5 ~ 3.9-40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/08 mm (JIS)101AC-----30 ~ 1190.5 ~ 4.9-40 ~ 120---2 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10+0.02/08 mm (JIS)101AC-----30 ~ 1190.5 ~ 4.9-40 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)41AG-----30 ~ 119.5-21 ~ 6040 ~ 120---1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)41AG-----30 ~ 119.5-21 ~ 6040 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)4.51AG-----30 ~ 119.7-21 ~ 6040 ~ 120---1 ~ 4.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)51AG-----30 ~ 119.5-21 ~ 6040 ~ 120---1 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)5.51AG-----30 ~ 119.7-21 ~ 6040 ~ 120---1.5 ~ 5.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)5.51AG-----30 ~ 119.7-21 ~ 6040 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)61AG-----30 ~ 119.5-21 ~ 6040 ~ 120---2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)61AG-----30 ~ 119.5-21 ~ 6040 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)6.51AG-----30 ~ 119.7-21 ~ 6040 ~ 120---2 ~ 6.49-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)6.51AG-----30 ~ 119.7-21 ~ 6040 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)71AG-----30 ~ 119.7-21 ~ 6040 ~ 120---2 ~ 6.99-
1 Pieza(s)

9 Días o más

100/-0.16 mm (JIS)71AG-----30 ~ 119.7-21 ~ 6040 ~ 120----1.5 ~ 1.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Un paso Material SKD61 Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02
Tolerancia de gradiente de punta ±0.015 Tratamiento de superficies Ninguno Paso (forma del segundo paso) No hay segundo paso