(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavijas de núcleo recto con grabado -Caracteres convexos / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Clavijas de núcleo recto con grabado -Caracteres convexos / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Clavijas de núcleo recto con grabado -Caracteres convexos / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-
  • Clavijas de núcleo recto con grabado -Caracteres convexos / Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

· Tipo de forma: Con grabado
· Tipo de grabado de caracteres: Carácter convexo
· Material: SKH51
· Temple: Acero endurecido
· Tolerancia de dimensión L: +0.05/0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPH1T1-[10-100/0.01]-*
CPH1T1.1-[10-100/0.01]-*
CPH1T1.2-[10-100/0.01]-*
CPH1T1.3-[10-100/0.01]-*
CPH1T1.4-[10-100/0.01]-*
CPH1T1.5-[10-100/0.01]-*
CPH1T1.6-[10-100/0.01]-*
CPH1T1.7-[10-100/0.01]-*
CPH1T1.8-[10-100/0.01]-*
CPH1T1.9-[10-100/0.01]-*
CPH1T2-[10-100/0.01]-*
CPH1T2.5-[10-100/0.01]-*
CPH1T3-[10-100/0.01]-*
CPH1T3.5-[10-120/0.01]-*
CPH1T4-[10-120/0.01]-*
CPH2T2-[10-100/0.01]-**
CPH2T2.5-[10-100/0.01]-**
CPH2T3-[10-100/0.01]-**
CPH2T3.5-[10-120/0.01]-**
CPH2T4-[10-120/0.01]-**
CPHB1T1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-*
CPHB1T2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-*
CPHB1T2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-*
CPHB1T3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-*
CPHB1T3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-*
CPHB1T4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-*
CPHB2T2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-**
CPHB2T3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-**
CPHB2T3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-**
CPHB2T4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-**
CPX1T1-[10-100/0.01]-*
CPX1T1.1-[10-100/0.01]-*
CPX1T1.2-[10-100/0.01]-*
CPX1T1.3-[10-100/0.01]-*
CPX1T1.4-[10-100/0.01]-*
CPX1T1.5-[10-100/0.01]-*
CPX1T1.6-[10-100/0.01]-*
CPX1T1.7-[10-100/0.01]-*
CPX1T1.8-[10-100/0.01]-*
CPX1T1.9-[10-100/0.01]-*
CPX1T2-[10-100/0.01]-*
CPX1T2.5-[10-100/0.01]-*
CPX1T3-[10-100/0.01]-*
CPX1T3.5-[10-120/0.01]-*
CPX1T4-[10-120/0.01]-*
CPX2T2-[10-100/0.01]-**
CPX2T2.5-[10-100/0.01]-**
CPX2T3-[10-100/0.01]-**
CPX2T3.5-[10-120/0.01]-**
CPX2T4-[10-120/0.01]-**
CPXB1T1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-*
CPXB1T2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-*
CPXB1T2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-*
CPXB1T3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-*
CPXB1T3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-*
CPXB1T4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-*
CPXB2T2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-**
CPXB2T3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-**
CPXB2T3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-**
CPXB2T4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-**
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
Numero de caracteres grabados No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Grabado de designación de personaje
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00511 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.11 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.21 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.31 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.41 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.51 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.61 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.71 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.81 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.91 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00521 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.51 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00531 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.51 caracteres-10 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00541 caracteres-10 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00522 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.52 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00532 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.52 caracteres-10 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.00542 caracteres-10 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051 ~ 1.491 caracteres1.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0051.5 ~ 1.991 caracteres210 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052 ~ 2.491 caracteres2.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 2.991 caracteres310 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053 ~ 3.491 caracteres3.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 3.991 caracteres410 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052 ~ 2.492 caracteres2.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0052.5 ~ 2.992 caracteres310 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053 ~ 3.492 caracteres3.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100/-0.0053.5 ~ 3.992 caracteres410 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.0211 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.021.11 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.021.21 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.021.31 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.021.41 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.021.51 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.021.61 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.021.71 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.021.81 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.021.91 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.0221 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.022.51 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.0231 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.023.51 caracteres-10 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.0241 caracteres-10 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.0222 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.022.52 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.0232 caracteres-10 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.023.52 caracteres-10 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.0242 caracteres-10 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.021 ~ 1.491 caracteres1.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.021.5 ~ 1.991 caracteres210 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.022 ~ 2.491 caracteres2.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.022.5 ~ 2.991 caracteres310 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.023 ~ 3.491 caracteres3.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.023.5 ~ 3.991 caracteres410 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.022 ~ 2.492 caracteres2.510 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.022.5 ~ 2.992 caracteres310 ~ 100※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.023 ~ 3.492 caracteres3.510 ~ 120※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.023.5 ~ 3.992 caracteres410 ~ 120※ Designación por WOS

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Con grabado Material SKH51 Temple Acero endurecido
Tolerancia de dimensión L +0.05/0 Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Forma de la punta Ninguno
Forma de liberación de gas Ninguno Tipo de grabado de caracteres Personaje convexo